Produkt in den Warenkorb gelegt

Kinematische + differentielle Mikrometerschraube / Halterungen zur Faserpositionierung

Fiber Alignment Mount w/ Gimbal Tilt and Micrometer Movement, #55-478

×
Produkt #55-478 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€530,00
Stk. 1+
€530,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Linear (XY) & Tip-Tilt
Optiktyp:
Fiber Connector
Winkelauflösung (°):
0.36

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Lineare Verschiebung (mm):
±1.5
Auflösung bei linearer Verschiebung (μm):
2.5
Tip/Tilt Angle (°):
±2

Elektronische Spezifikationen

Fiber Connection:
FC

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Differential Micrometer

Gewinde & Montage

Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

Posts and Post Holders are required for mounting to a breadboard.

  • FC Faserstecker
  • Feine Verstellung in X- und Y-Achse möglich
  • Standard- und Mikrometerversionen erhältlich
  • Verkippbare Version erhältlich

Halterungen zur Faserpositionierung können zur Ausrichtung optischer Fasern mit FC-Faseranschluss verwendet werden. Mit einem Verstellweg von ± 1,5 mm in X- und Y-Richtung eignen sich die Halterungen zur Positionierung optischer Fasern für die Telekommunikation und optischer Fasern mit Stecker. Die differentiellen Mikrometerversionen haben eine Auflösung von 2,5 μm, wohingegen die kinematische Version (#55-478) eine zusätzliche ± 2° Kippverstellung auf jeder Achse bietet.

Bitte beachten Sie: Stangen und Stangenhalterungen werden für die Befestigung an Montageplatten benötigt.