Produkt in den Warenkorb gelegt

FLIR/IIS Forge 1GigE-SWIR-Kamera, FG-PGE-13S3S-U-C

Mehr Produkte von Teledyne FLIR
×
Produkt #73-735 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.299,00
Stk. 1+
€12.299,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
SWIR Camera
Hersteller:
Teledyne FLIR
Kamera-Familie:
Forge
Modellnummer:
FG-PGE-13S3S-U-C

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
40 x 40 x 43
Gewicht (g):
116
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
240
Sensortyp:
Sony IMX990
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/2"
Auflösung (Megapixel):
1.30
Pixel (h x v):
1,280 x 1,024
Pixelgröße, h x v (μm):
5 x 5
Sensorfläche, h x v (mm):
3.51 x 2.81
Bildrate (fps):
92.00
Pixeltiefe:
8/10/12 bit
Belichtungszeit:
15μs - 30s
Dynamikbereich (dB):
57
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.9

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
1 GigE
Stecker:
RJ45 (horizontal locking) | Hirose HR10A-7R-6PB
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to 65
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to 65

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Auflösung 1,3 MP und Bildraten bis 122 fps
  • Erweiterter Spektralbereich von 400-1700 nm
  • Komplett aus Metall: Kompakt (40 x 40 x 43 mm), leicht und robust   
  • Beim Kauf dieser Produkte muss vorher eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden 

Teledyne FLIR/IIS Forge 1GigE-SWIR-Kameras liefern eine hochqualitative Bilderfassung über das sichtbare Spektrum und kurzwellige Infrarotspektrum (SWIR) und sind somit ideal für eine Vielzahl von anspruchsvollen industriellen Anwendungen geeignet. Die Möglichkeiten dieser Kameras machen sie zu vielseitigen Werkzeugen, wenn eine detaillierte Bildgebung über das sichtbare Spektrum hinaus erforderlich ist. Die FLIR/IIS Forge 1GigE-SWIR-Kameras sind unerlässlich für Anwendungen, bei denen eine herkömmliche Bildgebung mit sichtbarem Licht unzureichend ist.

Einige Hauptanwendungsbereiche beinhalten:

  • Industrielle Inspektion: Erkennung von Oberflächenfehlern, Materialinkonsistenzen und Verunreinigungen in Fertigungsprozessen.
  • Halbleiterinspektion: Identifizierung innerer Schäden in Siliziumwafern und Sicherstellung der Qualität von Halbleitergeräten.
  • Qualitätskontrolle von Lebensmitteln und Getränken: Bewertung des Feuchtigkeitsgehalts, Reifegrads und Erkennung von Fremdkörpern in Lebensmitteln.
  • Recycling und Materialsortierung: Unterscheidung von Materialien wie Kunststoff, Metall und Papier für effiziente Recyclingprozesse.
  • Sicherheit und Überwachung: Bessere Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Rauch oder Nebel.
  • Umweltüberwachung: Erkennung von Schadstoffen, Überwachung der Vegetationsgesundheit und Bewertung der Wasserqualität.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Cat5e-Kabel, verschraubbar, 5 m #86-785 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung Blackfly S/Blackfly, 12 V, 1,5 A #88-063 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Hiroseverbindung Blackfly® 6 Pins #88-066 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GigE PCIe 2.1x4 Schnittstellenkarte mit PoE, zwei Ports #19-400 €187,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.