Produkt in den Warenkorb gelegt

FLIR Forge 5GigE-Kamera, FG-P5G-50S4C-C

Mehr Produkte von Teledyne FLIR
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front

FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front

FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
Produkt #28-643 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.250,00
Stk. 1+
€1.250,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
FLIR
Kamera-Familie:
Forge
Modellnummer:
FG-P5G-50S4C-C

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
23 x 44 x 74 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
132
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
500 MB
Sensortyp:
Sony IMX547
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Pixel (h x v):
2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm):
6.71 x 5.61
Bildrate (fps):
122.00
Pixeltiefe:
8/10/12 bit
Belichtungszeit:
6μs - 30s
Dynamikbereich (dB):
48.00
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
8.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
5 GigE PoE
Stecker:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Basierend auf einer völlig neuen Kameraplattform
  • Burst-Modus für Bilderfassung in den Speicher bei bis zu 10Gb/s
  • Vereinfachte OEM-Integration durch PoE, ein starkes Wärmemanagement und eine optoisolierte Triggerung

Teledyne FLIR/IIS Forge® 5GigE: Bildverarbeitungskameras, die überall passen  

Kameras mit 5 Megapixel - hohe Auflösung bei 5GigE-Geschwindigkeit 

Die FLIR/IIS Forge® 5GigE-Kameras wurden für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen entwickelt, die hohe Geschwindigkeit bei der Datenerfassung erfordern, z. B. die Lebensmittel-, Getränke-, Batterie- und Elektronikinspektion. Die Kameras verwenden den rückwärtig belichteten BSI-Sensor von Sony (Pregius S) und können dank der höheren Empfindlichkeit im UV-Spektrum mikroskopisch kleine Kratzer auf verschiedenen Materialien detektieren. Die Modelle unterstützen neueste Funktionen wie:

  • Burst-Modus: 59% schnellere Erfassung bei 207 fps verglichen mit anderen 5GigE-Kameras auf dem Markt
  • Objektiv-Shading-Korrektur: Verbesserte Gleichförmigkeit der Bilder bei Objektiven mit hoher Blendenzahl (beseitigt Vignettierung)

Die FLIR/IIS Forge® 5GigE-Kameras bieten eine komplett neue Plattform, die die besten Funktionen der Bildverarbeitung auf der Kamera mit den neuesten Sensoren und dem Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR) kombiniert und so den schnellen Aufbau robuster Systeme ermöglicht. Um die OEM-Integration möglichst einfach zu gestalten, eine schlanke Peripherie und einfache Kamerasteuerung zu gewährleisten, haben die Kameras PoE, ein starkes Wärmemanagement und eine optoisolierte Triggerung. Forge® unterstützt die SDKs Teledyne Spinnaker und Sapera sowie GigE Vision kompatible Softwarepakete.

Eigenschaften 

  • Datenschnittstellen: 5 GigE, 2,5 GigE, 1 GigE 
  • CMOS-Sensoren mit 5 MP, 12MP, 16MP oder 24,5 MP
  • Farb- oder Monochromsensoren
  • 500 MB Bildpuffer für kontrollierten Datentransfer
  • GPIO-Stecker mit 6 Pins
  • Kompatibel mit Software und Hardware von Drittanbietern 
  • Unterstützung für verschiedenste Betriebs- und Hostsysteme 
  • Umfangreicher Beispielcode und beschreibende API-Protokollierung 
  • Einfache Produktiterationen durch gleiche Abmessung bei allen Sensorgrößen 

Anwendungen

  • Fertigungsautomatisierung 
  • Biometrie-Anwendungen 
  • Barcodeauslesung
  • Inspektion von Containern
  • 3D-Scan 
  • Automatische optische Inspektion

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.