Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

M12-Objektiv der grünen Serie, 6 mm BW, f/8

Grüne Serie M12 Objektive

6mm Focal Length

×
Produkt #83-945 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€83,00
Stk. 1+
€83,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
M12 Imaging Lens
IR-Sperrfilter:
No
Objektivtyp:
Standard Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
11.70
Max. Durchmesser (mm):
14
Außendurchmesser (mm):
14.00
Gewicht (g):
3

Optische Eigenschaften

Auflösung:
80 lp/mm @ 20% Contrast
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
129.8mm - 46.2°
Max. Bildkreis (mm):
6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0024
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
130.1mm - 46.3°
Anzahl Elemente (Gruppen):
5(5)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Brennweite BW (mm):
6.00
Vergrößerung PMAG:
0.039X
Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞
Blende (f/#):
f/8
Verzeichnung (%):
-8.27 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm):
4.0 - 3.9
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2 @ 580nm
Position Eintrittspupille (mm):
3.99
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
95.1mm - 34.7°
Hauptebene Objektseite (mm):
6.38
Hauptebene Bildseite (mm):
-1.43
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 129.8mm - 46°
Vertical: 95.2mm - 34.6°
Diagonal: 168.5mm - 57.7°
Position Austrittspupille (mm):
-5.43
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M12 x 0.5
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • S-Mount-Objektive für bis zu 1/2“ Sensoren
  • Bis zu 0,4 Megapixel, 8,3 µm Pixelgröße
  • Platinenkameraobjektive optimiert für kurze Arbeitsabstände
  • 6 mm bis 25 mm Brennweite

TECHSPEC® M12-Objektive der grünen Serie eignen sich für kompakte Kameras oder Platinenkameras und bieten eine hervorragende Bildqualität in einem kleinen, vielseitigen Gehäuse. Dank der Optimierung für Sensorformate von ⅓" und ½" und einem Gewicht von nur wenigen Gramm erfüllen diese Bildverarbeitungsobjektive anspruchsvollste Platz- und Gewichtsbeschränkungen. Jedes Objektiv besitzt ein M12x0,5-Gewinde mit Ausnahme des Modells mit einer Brennweite von 25 mm (#54-855). TECHSPEC® M12-Objektive der grünen Serie sind ideal für Weitwinkel- und Nahfokusanwendungen sowie für die Inspektion großer Bereiche in der Automobil-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie der Forensik. Linsendaten können über das Anfrageformular bezogen werden.

Hinweis: Es sind kompatible Zubehörteile für TECHSPEC® M12-Objektive erhältlich.

Edmund Optics hat zahlreiche Produktfamilien der TECHSPEC® S-Mount-Objektive mit M12-Gewinde entworfen, die dazu ausgelegt sind hohe Auflösungen zu erreichen. Diese leistungsstarken Objektive bestehen aus präzisen Glaselementen in einem Metallgehäuse und weisen für jede Produktfamilie optimierte Spezifikationen auf, um Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Technische Informationen

#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Distortion Plot
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Distortion Plot
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f8
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f8
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f8
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f8
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f8
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f8
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f8
#83-945, f/8, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f8
Dimensions (mm)
Focal Length A B C** D Mounting Thread
6.00 14.0 11.70 4.0 - 3.9 3.5 M12 x 0.5
8.00 14.0 20.40 8.9 - 8.7 6.0 M12 x 0.5
12.00 16.0 19.50 7.1 - 6.75 6.0 M12 x 0.5
25.00 18.0 24.40 12.6 - 11.9 9.0 M16 x 0.5

**Minor adjustment required to match WD limits.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv #53-675 €28,50   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv mit O-Ring #59-241 €40,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Kontermutter #64-102 €14,25   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M12-Objektivhalter für Platinenkameras #66-382 €11,25   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M12-Kontermutter, 10 Stück #16-788 €101,00   Angebotsanfrage