Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filterhalter für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/5,6

Filter Holder for Cx lens

Filter Holder for Cx lens

Filter Holder for Cx lens Filter Holder for Cx Lens
×
Produkt #33-617 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€25,00
Stk. 1+
€25,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
1.955
Außendurchmesser (mm):
20.99
Dicke (mm):
3.20

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Flexible Version unserer Objektive der C-Serie, bei der Blende, Filter und Flüssiglinse austauschbar sind
  • 12 mm bis 50 mm Brennweite

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Serie sind vom Aufbau einfach aber vielseitig wodurch sie leicht in diverse Anwendungen integriert werden können. Durch das modulare, dreiteilige Design lassen sich flexibel Präzisions-Festblenden, interne Filterhalter oder Flüssiglinsen in die Baugruppe integrieren. Diese Objektive besitzen zudem einen vereinfachten Fokusmechanismus mit Kontermutter und versenkten Feststellschrauben, mit dem die Fokusposition fixiert werden kann. Die Objektive der Cx-Serie eignen sich ideal für Anwendungen wie industrielle Bildverarbeitung, Automatisierung sowie Forschung und Entwicklung. Wenn Sie weitere technische Informationen benötigen, Fragen zur Montage haben oder Unterstützung bei der Konstruktion benötigen, besuchen Sie bitte unsere Internetseite oder wenden Sie sich an unseren technischen Support.

Diese Objektive erhielten den Silver Level 2016 Innovators Award und den 2. Platz beim 2017 inspect Award.

Bitte beachten Sie: Für die Objektive der Cx-Serie ist jeweils ein Zubehörteil erforderlich. Das Zubehör umfasst Blenden, Filterhalter oder Flüssiglinsenhalterungen. Die Flüssiglinsenhalterungen sind mit unseren fokussierbare Flüssiglinsen kompatibel.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

  • C-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) erhältlich.
  • Ci-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • Cr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
  • Cx-Serie: Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Linsen auseinander zu nehmen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzubauen.
  • Cx-Flüssiglinsen-Serie: Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
  • Cw-Serie: Wasserdichte Versionen, erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K.

Technische Informationen

Cx Lens Assembly Diagram
Cx Lens Assembly Diagram
Flüssiglinsenhalterungen (Flüssiglinse nicht enthalten)
  12 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm
Passende Flüssiglinse Arctic 25H0 Arctic 25H0 Arctic 25H0 Arctic 39N0 Arctic 39N0
Art.-Nr. passende Flüssiglinse #34-282 #34-282 #34-282 #34-282 #34-283
Art.-Nr. passende Flüssiglinse #34-284 #34-284 #34-284 #34-284 #34-285
Art.-Nr. Flüssiglinsenhalterung #33-631 #33-645 #33-660 #33-675 #33-674

Integration von Flüssiglinsen in Cx-Objektive

Schritt 1: Wählen Sie die Brennweite des Cx-Objektivs und die kompatible, fokussierbare Flüssiglinse sowie die Flüssiglinsenhalterung aus. Sie können auch einfach ein Cx-Objektivkit auswählen. Dieses enthält ein Cx-Objektiv und eine fokussierbare Flüssiglinse mit Flüssiglinsenhalterung.

Wählen Sie die Brennweite des Cx-Objektivs und die kompatible, fokussierbare Flüssiglinse sowie die Flüssiglinsenhalterung aus.
Montieren Sie die fokussierbare Flüssiglinse in der Flüssiglinsenhalterung.

Schritt 2: Montieren Sie die fokussierbare Flüssiglinse in der Flüssiglinsenhalterung. Montieren Sie dann beide Teile in dem Cx-Objektiv. Eine vollständige Anleitung finden Sie online im PDF-Handbuch.

Schritt 3, Option 1: Befestigen Sie die Flüssiglinse auf einer Autofokus-Flüssiglinsenkameras PixeLINK® USB 3.0. Diese Kamera erlaubt eine problemlose Integration. Sowohl die Treibersoftware als auch die Autofokussoftware werden mitgeliefert.

Befestigen Sie die Flüssiglinse auf einer Pixellink USB 3.0 Autofokuskamera.

Schritt 3, Option 2: Verwendung mit standardmäßiger C-Mount Kamera. Der Treiber ist nicht im Angebot enthalten. Der Treiber für die Flüssiglinse ist separat erhältlich (bzw. Bestandteil des Entwickler-Kits für Flüssiglinsen).

Verwendung mit standardmäßiger C-Mount Kamera.

 

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Gabelschlüssel für Cx-Objektive #35-029 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Flüssiglinsenhalterung für Cx-Objektiv, 12 mm #33-631 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Flüssiglinsenhalterung für Cx-Objektiv, 16 mm #33-645 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Flüssiglinsenhalterung für Cx-Objektiv, 25 mm #33-660 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Flüssiglinsenhalterung für Cx-Objektiv, 35 mm #33-674 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kleine Flüssiglinsenhalterung für Cx-Objektiv, 35 mm #33-675 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Flüssiglinsenhalterung für Cx-Objektiv, 50 mm #33-686 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/1,8 #33-594 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/2,8 #33-595 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/4,0 #33-596 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/5,6 #33-597 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/8,0 #33-598 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/11,0 #33-599 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/16,0 #33-600 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/1,8 #33-601 €25,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/2,8 #33-602 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/4,0 #33-603 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/5,6 #33-604 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/8,0 #33-605 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/11,0 #33-606 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/16,0 #33-607 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/1,8 #33-608 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/2,8 #33-609 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/4,0 #33-610 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/5,6 #33-611 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/8,0 #33-612 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/11,0 #33-613 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/16,0 #33-614 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/2,8 #33-615 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/4,0 #33-616 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/5,6 #33-617 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/8,0 #33-618 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/11,0 #33-619 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/16,0 #33-620 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/2,8 #33-689 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/4,0 #33-690 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/5,6 #33-691 €25,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/8,0 #33-692 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/11,0 #33-693 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterhalter für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/16,0 #33-694 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/1,8 #33-624 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/2,8 #33-625 €10,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/4,0 #33-626 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/5,6 #33-627 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/8,0 #33-628 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/11,0 #33-629 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 12 mm Brennweite, f/16,0 #33-630 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/1,5 #33-637 €10,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/1,8 #33-638 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/2,8 #33-639 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/4,0 #33-640 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/5,6 #33-641 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/8,0 #33-642 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/11,0 #33-643 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 16 mm Brennweite, f/16,0 #33-644 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/1,8 #33-653 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/2,8 #33-654 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/4,0 #33-655 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/5,6 #33-656 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/8,0 #33-657 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/11,0 #33-658 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 25 mm Brennweite, f/16,0 #33-659 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/1,65 #33-666 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/1,8 #33-667 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/2,8 #33-668 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/4,0 #33-669 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/5,6 #33-670 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/8,0 #33-671 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/11,0 #33-672 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 35 mm Brennweite, f/16,0 #33-673 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/2,0 #33-679 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/2,8 #33-680 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/4,0 #33-681 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/5,6 #33-682 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/8,0 #33-683 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/11,0 #33-684 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blende für Cx-Objektiv mit 50 mm Brennweite, f/16,0 #33-685 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.