Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

M12-Objektiv der HEO-Serie, f/2, NIR, 2,2 mm BW

×
Produkt #58-844 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€159,00
Stk. 1+
€159,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
M12 Imaging Lens
IR-Sperrfilter:
No
Objektivtyp:
Meets IEC IPX7 and IPX9K

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
16.40
Max. Durchmesser (mm):
21
Außendurchmesser (mm):
21.0
Gewicht (g):
4

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
1,685.1mm - 128.9°
Max. Bildkreis (mm):
6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0013
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
1685.1mm - 128.9°
Auflösung, auf Achse:
100 lp/mm @ 20% Contrast
Anzahl Elemente (Gruppen):
7(6)
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1050
Brennweite BW (mm):
2.20
Vergrößerung PMAG:
0.005X
Arbeitsabstand (mm):
400 - ∞
Blende (f/#):
f/2
Verzeichnung (%):
-78.87 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm):
2.24 - 2.23
Beschichtungsspezifikation:
600 - 1050nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
4.59
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
905.3mm - 96.6°
Hauptebene Objektseite (mm):
6.32
Hauptebene Bildseite (mm):
1.16
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 1660.9mm - 128.3°
Vertical: 989.2mm - 98.1°
Diagonal: 5138.4mm - 162.3°
Position Austrittspupille (mm):
-7.61
Wellenlängenbereich:
NIR

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/3"

Gewinde & Montage

Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • S-Mount-Objektive für bis zu ½“-Sensoren
  • Bis zu 1,2 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
  • Erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 & IPX9
  • 2,2 mm bis 8 mm Brennweite

TECHSPEC® M12-Objektive der HEO-Serie verfügen über eine Hochleistungsoptik in einem abgedichteten, robusten Gehäuse. Die Objektive haben ein M12x0,5-Gewinde und sind für Sensorformate von ⅓" und ½" optimiert. Sie erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K, können für 30 Minuten bis zu 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden und halten Wasserstrahlen mit hohem Druck und hoher Temperatur stand. Jedes Objektiv der HEO-Serie ist wasser- und staubdicht sowie geschützt vor Beschlagen, Objektiv und Kamera sind hermetisch abgedichtet. TECHSPEC® M12-Objektive der HEO-Serie sind ideal für Anwendungen in rauer Umgebung wie in der Automobilindustrie. Linsendaten können über das Anfrageformular bezogen werden.

Hinweis: Es sind kompatible Zubehörteile für TECHSPEC® M12-Objektive erhältlich.

Edmund Optics hat zahlreiche Produktfamilien der TECHSPEC® S-Mount-Objektive mit M12-Gewinde entworfen, die dazu ausgelegt sind hohe Auflösungen zu erreichen. Diese leistungsstarken Objektive bestehen aus präzisen Glaselementen in einem Metallgehäuse und weisen für jede Produktfamilie optimierte Spezifikationen auf, um Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Technische Informationen

#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Distortion Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Distortion Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f2
 
Focal Length A B C D
2.2mm 21.0mm 16.4mm 2.2mm 5.4mm
3.6mm 14.0mm 14.1mm 4.5mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 15.0mm 8.7mm 4.0mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv #53-675 €28,50   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter C-Mount auf M12-Objektiv mit O-Ring #59-241 €40,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Kontermutter #64-102 €14,25   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M12-Objektivhalter für Platinenkameras #66-382 €11,25   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M12-Kontermutter, 10 Stück #16-788 €101,00   Angebotsanfrage