Produkt in den Warenkorb gelegt

Corning® Varioptic® Fokussierbare Flüssiglinsen

Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses

Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses +1
×
  • Variable Brennweite je nach anliegender Spannung
  • Ideal für Autofokusanwendungen in der Bildverarbeitung
  • Geringerer Stromverbrauch als bei konventionellen Autofokusobjektiven
  • Entwickler-Kits und Linsen mit Thermistor verfügbar

Die Corning® Varioptic® fokussierbaren Flüssiglinsen bestehen aus einer leitfähigen Flüssigkeit, die auf ein flaches, leitfähiges Substrat aufgebracht ist. Durch das Anlegen einer Spannung zwischen Substrat und der Flüssigkeit wird die Form eines Materials innerhalb der Flüssigkeit verändert, was zu einer variablen Brennweite führt. Die Linsen besitzen eine stabile optische Achse, funktionieren unabhängig von der Orientierung und haben AR-Beschichtungen, die für eine besonders hohe Transmission zwischen 400 und 700 nm optimiert sind. Corning® Varioptic® Fokussierbare Flüssiglinsen sind die ideale Wahl für Autofokus-Anwendungen. Da es keine beweglichen Teile in den Linsen gibt, sind sie schneller, haltbarer und stromsparender als traditionelle Autofokusobjektive. Die Linse mit 1,6 mm Apertur ist die kleinste zurzeit verfügbare Flüssiglinse und speziell für ultrakompakte Kameras entwickelt, die in Barcode-Lesern oder industriellen und medizinischen Endoskopen eingesetzt werden. Ebenfalls angeboten werden eine Linse mit 2,5 mm Apertur für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und eine Linse mit 3,9 mm Apertur für lange Brennweiten, große Sensorgrößen und Laseranwendungen. Die Linsen sind auch als Entwickler-Kits verfügbar. Die Kits beinhalten eine Linse, Ansteuerelektronik, Kabel und Software für einen einfachen Einsatz über USB-A-Verbindung. Außerdem sind Versionen mit Thermistor (temperaturabhängiger Widerstand) für temperaturempfindliche Anwendungen verfügbar.

Hinweis: Diese Produkte reagieren sensibel auf elektrostatische Aufladung (ESD). Es sollten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden. Es werden antistatische Geräte und eine Aufbewahrung in antistatischen Behältern empfohlen.

Produkte

CA (mm)  Beschichtung   Fokusbereich   Typ   Modellnummer   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
2.5 VIS -5 to +13 diopter Development Kit A-PE-25HO-33
1.6 VIS -5 to +15 diopter Packaged Lens w/ Thermistor A-16F0-P31
2.5 NIR -5 to +13 diopter Development Kit D-A-PE-25H1-33
8.0 VIS -12 to +12 diopter (Sphere Only)
-6 to +6 diopter (Sphere using Cylinder)
-5 to 0 diopter(Cylinder Only)
Development Kit D-V-PE-80R0-07
1.6 VIS -5 to +15 diopter Development Kit D-A-16F0
2.5 NIR -35 to +35 diopter Packaged Lens w/ Thermistor A-P-25H1-D0-33
2.5 NIR -35 to +35 diopter Development Kit D-A-25H1-D0
2.5 VIS -35 to +35 diopter Packaged Lens w/ Thermistor A-P-25H0-D0-33
2.5 VIS -35 to +35 diopter Development Kit D-A-25H0-D0
2.5 VIS -5 to +13 diopter Packaged Lens w/ Thermistor A-25H0-P33
3.9 NIR -5 to +15 diopter Packaged Lens w/ Thermistor A-39N1-P37
3.9 NIR -5 to +15 diopter Development Kit D-A-39N1
3.9 VIS -5 to +15 diopter Packaged Lens w/ Thermistor A-39N0-P37
3.9 VIS -5 to +15 diopter Development Kit D-A-39N0
5.8 NIR -5 to +10 diopter Packaged Lens w/ Thermistor A-58N1-P37
5.8 NIR -5 to +10 diopter Development Kit D-A-58N1
5.8 VIS -5 to +10 diopter Packaged Lens w/ Thermistor A-58N0-P37
5.8 VIS -5 to +10 diopter Development Kit D-A-58N0
1.6 VIS -5 to +15 diopter Development Kit D-A-16F0
5.8 NIR -5 to +10 diopter Packaged Lens w/ Thermistor A-58N1-P20

Technische Informationen

PRODUCTS WITH UPDATED USER INFORMATION WHEN USED WITH #12-247, #12-248, OR #17-123
Stock No. Description
#34-283 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens (VIS)
#15-740 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (VIS)
#19-354 Packaged A-30N1-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (NIR)
#17-126 A-39N0 Liquid Lens Development Kit (VIS)
#19-358 A-39N1 Liquid Lens Development Kit (NIR)
#37-521 6mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-522 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-523 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-524 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#33-676 35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens
#33-687 50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens

When using a Maxim driver board with a Corning® Varioptic® A39Nx series lens, the jumper at ST2 must be removed to ensure optimal performance and product lifetime. Please contact us for updated user manuals with more information.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Corning® Varioptic® Entwickler-Kit Treiberelektronik für fokussierbare Flüssiglinsen #28-773 €740,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-M universelles PCB mit Maxim MAX14574 Treiber und USB-Anschluss #28-774 €301,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Corning® Varioptic® FPC-Adapterboard, 4 auf 6/6 auf 4 Pins #22-588 €101,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Corning® Varioptic® Treiberboard für Flüssiglinse mit variablem Fokus mit Maxim-Treiber MAX14574 und I2C/DC Eingang #12-248 €255,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.