Produkt in den Warenkorb gelegt

EO-A5012 Farbkamera mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive

EO Auto-Focus µ-Video™ Lens Camera

×
Produkt #86-425 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€835,00
Stk. 1+
€835,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Color Camera
Modellnummer:
EO-A5012C

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
Gewicht (g):
50
Gehäuse:
Full

Sensor

Sensortyp:
ON Semi MT9P031
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/2.5"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Pixel (h x v):
2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (μm):
2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm):
5.7 x 4.3
Bildrate (fps):
6.00
Pixeltiefe:
8 bit
Belichtungszeit:
1/10,000s - 30s

Performance

Bufferspeicher:
Not Specified
Energieverbrauch (W):
1.25
Dynamikbereich (dB):
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

Videoausgang:
USB 2.0
Stecker:
USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Not Specified
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
None

Threading & Mounting

Gewinde:
¼-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
-5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
+20 to +60

Additional Info

Hinweis:
Mount: Auto Focusable

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

A USB cable #59-382 (sold separately) is required for operation. Software available for download.

Beschreibung Produktfamilie

  • Geeignet für die meisten Standard-M12-/S-Mount-Objektive
  • Optiken für 0,4 und 5,0 Megapixel lieferbar
  • Fokussierung und Autofokussierung durch die mitgelieferte Software

EO Kameras mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive besitzen ein kompaktes Aluminiumgehäuse und eignen sich ideal für die Automatisierungstechnik, Logistik, Biometrie, Sicherheitsanwendungen sowie zur Verkehrsüberwachung. Die mitgelieferte Software eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch für fortgeschrittene Benutzer. Das SDK (.NET, ActiveX, C++ Klassenbibliothek) und die Treiber für LabVIEW™, HALCON, DirectX, Twain und WDM werden mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein USB-Kabel #59-382 (wird separat angeboten) erforderlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.