Produkt in den Warenkorb gelegt

EO-A0413 Monochromkamera mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive

EO Auto-Focus µ-Video™ Lens Camera

×
Produkt #86-422 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€725,00
Stk. 1+
€725,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hinweis:
Mount: Auto Focusable
Modellnummer:
EO-A0413M

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
Gewicht (g):
50
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
ON Semi MT9V024
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/3"
Auflösung (Megapixel):
0.30
Pixel (h x v):
752 x 480
Pixelgröße, h x v (μm):
6 x 6
Sensorfläche, h x v (mm):
4.5 x 2.8
Bildrate (fps):
76.00
Pixeltiefe:
8 bit
Belichtungszeit:
1/10,000s - 0.25s
Dynamikbereich (dB):
Not Specified

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
1.25

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 2.0
Stecker:
USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Not Specified
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
None

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
+20 to +60

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

A USB cable #59-382 (sold separately) is required for operation. Software available for download.

  • Geeignet für die meisten Standard-M12-/S-Mount-Objektive
  • Optiken für 0,4 und 5,0 Megapixel lieferbar
  • Fokussierung und Autofokussierung durch die mitgelieferte Software

EO Kameras mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive besitzen ein kompaktes Aluminiumgehäuse und eignen sich ideal für die Automatisierungstechnik, Logistik, Biometrie, Sicherheitsanwendungen sowie zur Verkehrsüberwachung. Die mitgelieferte Software eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch für fortgeschrittene Benutzer. Das SDK (.NET, ActiveX, C++ Klassenbibliothek) und die Treiber für LabVIEW™, HALCON, DirectX, Twain und WDM werden mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein USB-Kabel #59-382 (wird separat angeboten) erforderlich.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M12-Objektiv der blauen Serie, 2 mm BW, f/2,5 #89-336 €95,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M12-Objektiv der blauen Serie, 2 mm BW, f/2,5, IR-Cut #35-465 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Objektiv der blauen Serie, 3 mm BW, f/2,5 #89-340 €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Objektiv der blauen Serie, 4 mm BW, f/2,5 #89-344 €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Objektiv der blauen Serie, 5 mm BW, f/2,5 #58-201 €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Objektiv der blauen Serie, 6 mm BW, f/2,5 #38-011 €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Objektiv der blauen Serie, 8 mm BW, f/2,5 #58-203 €81,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M12-Objektiv der blauen Serie, 10 mm BW, f/2,5 #58-204 €81,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M12-Objektiv der blauen Serie, 12,5 mm BW, f/2,5 #58-205 €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Objektiv der blauen Serie, 17,5 mm BW, f/2,5 #58-206 €81,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M12-Objektiv der blauen Serie, 25 mm BW, f/2,5 #58-207 €81,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.