Produkt in den Warenkorb gelegt

Drehbarer Adapter

×
Produkt #53-355 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€22,25
Stk. 1-9
€22,25
Stk. 10+
€19,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hinweis:
Includes ¼-20 Cap Screws
Compatible Post Holder:
English Type (¼-20)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
47.80
Breite (mm):
19.10
Dicke (mm):
9.50
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Schlitzlänge 1" zur Justage
  • Zur direkten Montage einer 0,5" Stange
  • Versenktes Loch für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben

Die Halterung kann für die Positionierung von Edelstahlstangen mit 0,5" Durchmesser und Stangenhalterungen verwendet werden, die über ein Durchgangsloch mit einer ¼ - 20 Inbusschraube befestigt werden. Die Halterung selber wird über eine andere Inbusschraube im Schlitz in Position gehalten. Aufgrund der Schlitzlänge kann die Stange bei 1" Lochabstand über den Bohrungen seitlich oder unter 45° zur Befestigungsstelle positioniert werden. Eloxiertes Aluminium.