Produkt in den Warenkorb gelegt

Englischer Kugelkopf-Sechskant-Bitsatz

English Ball Point Hex Driver Set, #34-552

×
Produkt #34-552 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€102,00
Stk. 1+
€102,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
8 Sizes: 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
  • Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
  • Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
  • Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System

Kugelkopf-Innensechskant-Sätze sind in englischen und metrischen Versionen verfügbar. Beide Versionen besitzen Stahlklingen und bequeme, gepolsterte Griffe aus zwei Komponenten – Kunststoff und Gummi - um das höchstmögliche Drehmoment zu erzielen. Die Kugelkopf-Spitzen können in den Schraubenkopf mit einem Winkel von bis zu 25° eingeführt werden. Die Kugelkopf-Innensechskant-Sätze sind perfekt für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen geeignet.

Bitte beachten Sie: Die Größen von 1,5 – 2,5 mm besitzen eine Standard-Kugelkopfspitze ohne Haltering.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.