Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Leerer C-Mount-Zylinder für Achromate mit 25mm Durchmesser

×
Produkt #87-184 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€192,00
Stk. 1-5
€192,00
Stk. 6+
€154,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Maximum Edge Thickness (mm):
11.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Halterungen zur einfachen Integration in Bildgebungssysteme
  • Integrierte Irisblende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes
  • Ideal für Relais- oder Projektionsanwendungen

Die TECHSPEC Achromatenpaare in C-Mount-Fassung können einfach in eine Vielzahl von OEM-Anwendungen integriert werden. Mit der integrierten Irisblende kann die numerische Apertur und die Schärfentiefe reguliert werden. Die Linsen sind so orientiert, dass die optimale Abbildungsleistung erzielt wird. Das Aluminiumgehäuse vermeidet die Risiken, die bei der Handhabung von losen Optiken entstehen. Die Breitbandbeschichtung für den sichtbaren Bereich bietet eine hohe Transmission und niedrige Reflexionsverluste.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Leerer C-Mount-Zylinder für Achromate mit 25mm Durchmesser #87-184 €192,00 Stk. 6+ €154,00   Angebotsanfrage