Produkt in den Warenkorb gelegt

Effilux EFFI-Lase LED-Musterprojektor, IR, Linien

Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector

Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector

×
Produkt #22-121 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.215,00
Stk. 1+
€1.215,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
EFFI-LASE-PSV-LX1-850-ZZZ
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Effilux
Gehäusegeometrie:
3D Projector
Betriebsmodus:
Strobe or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
79.1 x 129.6

Optische Eigenschaften

Farbe:
IR
Wellenlänge (nm):
850.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die Effilux EFFI-Lase LED-Musterprojektoren erzeugen genaue, intensive und gleichförmige Linien, Gitter, Kreuze und Punktwolken. Die Projektoren haben einen integrierten Treiber, besitzen einfach austauschbare Mustermasken und können schnell über Plug&Play integriert werden. Eine passive Kühlung sowie ein Temperaturschutzsystem stellen einen stabilen Betrieb sicher und schützen vor Schäden bei längeren Einsätzen. Effilux EFFI-Lase LED-Musterprojektoren bieten die gleiche Genauigkeit, Leistung und Gleichförmigkeit wie Laser, erzeugen aber keine Speckles. Sie können ideal für viele verschiedene Bildverarbeitungsanwendungen wie 3D-Rekonstruktion, Stereovision und Ausrichtungen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Masken werden separat verkauft, siehe Zubehör. Entwickelt für die Musterprojektion mit C-Mount-Objektiven. Um die Verzeichnung zu reduzieren, werden für die Masken mit rechteckigen Mustern 1,1“ Sensoren empfohlen, für alle anderen Anwendungen sind Sensoren mit 2/3“ ausreichend.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Effilux, Linienmaske 50 µm #22-126 €335,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Effilux, Linienmaske 10 µm #22-127 €335,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Effilux, Linienmaske 45 µm, 100 Linien #22-128 €335,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Effilux, Gittermaske 50 µm, 50 x 50 Linien #22-129 €335,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Effilux, Punktwolkenmaske, 50% Dichte #22-130 €335,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Effilux Gabelschlüssel für EFFI-Lase #22-131 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stativadapterplatte für Effi-Spot #22-133 €90,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Tipps & Downloads

Filter

Rechner Beleuchtungspunkt

Typische Beleuchtungsarten

Bedeutung und Auswahl der korrekten Beleuchtung eines Bildgebungssystems ✓ Beleuchtungsarten, Farbfilter und Polarisationsfilter ⇒ hier mehr erfahren!

View Now

Strukturierte Beleuchtung

Strukturierte Beleuchtung zur Bestimmung geometrischer Form & Tiefe bei Objekten ⇒ bestmögliches Ergebnis ✓ Lichtmuster-Beispiele ⇒ mehr erfahren!

View Now

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

View Now

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

View Now

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

View Now

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Farbtemperatur

Diffuse Beleuchtung

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Silhouettenbeleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung

Passende Hintergrundbeleuchtung > präzise Messung und Kantenerkennung > mehr erfahren bei Edmund Optics!

View Now

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

View Now

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

View Now

How to Achieve Optimal Collimation with Fiber Optics

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

View Now

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

View Now

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Axiale Beleuchtung

Fan Angle

Power Density

Ring Light Guide

In-Line-Beleuchtung

Überlegen Sie, ob Sie eine Inline-Beleuchtung verwenden sollen oder nicht? Edmund Optics erläutert, wann diese sinnvoll ist, und vergleicht Beleuchtungen.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.2: The W of Illumination Geometry

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.5: Backlights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Monochromatic

Understanding Collimation to Determine Optical Lens Focal Length

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

View Now

Dunkelfeldbeleuchtung

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

EO Imaging Lab 3.1: Grundlagen Beleuchtungskonzepte

Erfahren Sie, wie Komponenten eines Bildverarbeitungssystems spezifiziert und ausgewählt werden.

View Now

Hellfeldbeleuchtung

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.