Produkt in den Warenkorb gelegt

Effilux, Linienmaske 45 µm, 100 Linien

Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector

Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector

×
Produkt #22-128 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€335,00
Stk. 1+
€335,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
EFFO-MSK-L07

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die Effilux EFFI-Lase LED-Musterprojektoren erzeugen genaue, intensive und gleichförmige Linien, Gitter, Kreuze und Punktwolken. Die Projektoren haben einen integrierten Treiber, besitzen einfach austauschbare Mustermasken und können schnell über Plug&Play integriert werden. Eine passive Kühlung sowie ein Temperaturschutzsystem stellen einen stabilen Betrieb sicher und schützen vor Schäden bei längeren Einsätzen. Effilux EFFI-Lase LED-Musterprojektoren bieten die gleiche Genauigkeit, Leistung und Gleichförmigkeit wie Laser, erzeugen aber keine Speckles. Sie können ideal für viele verschiedene Bildverarbeitungsanwendungen wie 3D-Rekonstruktion, Stereovision und Ausrichtungen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Masken werden separat verkauft, siehe Zubehör. Entwickelt für die Musterprojektion mit C-Mount-Objektiven. Um die Verzeichnung zu reduzieren, werden für die Masken mit rechteckigen Mustern 1,1“ Sensoren empfohlen, für alle anderen Anwendungen sind Sensoren mit 2/3“ ausreichend.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Effilux, Linienmaske 50 µm #22-126 €335,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Effilux, Linienmaske 10 µm #22-127 €335,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Effilux, Linienmaske 45 µm, 100 Linien #22-128 €335,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Effilux, Gittermaske 50 µm, 50 x 50 Linien #22-129 €335,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Effilux, Punktwolkenmaske, 50% Dichte #22-130 €335,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Effilux Gabelschlüssel für EFFI-Lase #22-131 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stativadapterplatte für Effi-Spot #22-133 €90,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dimmer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung #75-337 Neu €240,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.