Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmunds Vergrößerer mit 3 Linsen

×
Produkt #38-331 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€34,25
Stk. 1-9
€34,25
Stk. 10+
€31,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hersteller:
Edmund Optics®

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (Zoll):
1.75, 1.5, 1.25, 1.175, 1, 0.375, 0.625
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.75

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
3X, 4X, 5X, 6X (3X + 4X), 7X (3X + 5X), 8X (4X + 5X), 12X (All)
Arbeitsabstand (Zoll):
3.5, 2.5, 2, 1.375, 1.125, 1, 0.75

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bestehend aus 3 Linsen um Vergrößerungen von 3X-12X zu erreichen
  • 7 Vergrößerungen verfügbar
  • DCX-Glaselemente befestigt in Aluminumfassungen

Technische Informationen

 
Magnification 3X 4X 5X 6X (3X + 4X) 7X (3X + 5X) 8X (4X + 5X) 12X (All)
Lens Diameter (inches) 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
Working Distance (inches) 3.500 2.500 2.000 1.375 1.125 1.000 0.750
Field of View (inches) 1.750 1.500 1.250

1.125

1.000 0.875 0.625

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.