Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics 6X-Lupe mit großem Bildfeld & Schutzhülle

×
Produkt #31-327 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€193,00
Stk. 1+
€193,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld (Zoll):
1.5
Durchmesser der Linse (Zoll):
1.5
Arbeitsabstand (Zoll):
1.0

Product Details

Optiktyp:
Double achromats
Hersteller:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Höhe (Zoll):
3.00
Gewicht (g):
187

Optical Properties

Vergrößerung:
6X

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Neues verbessertes Design / extra langer Augenabstand
  • Entwickelt und hergestellt von Edmund Optics
  • Über 1" Arbeitsabstand unterhalb der Linse
  • Exzellente Klarheit und Schärfe bis zu den Kanten
  • 220° Ausschnitt in Basis ermöglicht einfachen Zugang zu Objekten

Die 6X-Lupe mit großem Bildfeld von Edmund Optics bietet eine schwer zu findende Kombination aus weitem, flachem Bildfeld, hoher Vergrößerung und großem Abstand unter der Linse. Die Lupe ist ideal für den Grafikbereich, da ihr 220°-Ausschnitt in der Basis einen einfachen Zugang zum Objekt und eine einfache Handhabung der betrachteten Teile ermöglicht. Durch die klare Acrylbasis kann viel Licht auf das Objekt fallen. Die 6X-Lupe mit großem Bildfeld von Edmund Optics bietet ein Linsensystem aus zwei Achromaten für absolute Farbkorrektur, verbesserte Antireflexbeschichtung, ein großes, flaches Bildfeld (verzeichnungsfrei), ein stabiles, schwarz eloxiertes Alugehäuse sowie eine Fokusfixierung für den wiederholten Einsatz.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.