Produkt in den Warenkorb gelegt

SM2-Adapter E-Serie

E-Series SM2 Adapter (#18-287)

E-Series SM2 Adapter (#18-287)

×
Produkt #18-287 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21,75
Stk. 1-9
€21,75
Stk. 10+
€20,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
SM2
Größe (mm):
84 Dia.
Dicke (mm):
19.50
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Größe der kompatiblen Halterung (mm):
76.2mm Dia. Optic Mounts

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Adaption der Gewinde kinematischer oder fester Spiegelhalterungen an Tubusgewinde
  • Verfügbar mit den Gewinden S-Mount, C-Mount, T-Mount, SM05, SM1 und SM2
  • Versionen mit Durchbohrung verfügbar für Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems

Die Gewindeadapter für die kinematischen Halterungen der E-Serie sind eine einfache Möglichkeit jede kinematische oder feste Spiegelhalterung in eine Halterung mit Gewinde umzuwandeln. Die Adapter sind kompatibel mit unserem Tubus-System mit S-, C- und T-Mount, dem SM-Tubus-System und dem Multi-Element (ME) Tubus-System und ermöglichen eine einfache Integration optischer Komponenten mit 3 mm bis 50,8 mm Durchmesser in unsere kinematischen optischen Spiegelhalterungen der E-Serie. Adapter mit Durchbohrung sind kompatibel mit C-Mount-Tuben mit 30 mm Außendurchmesser, SM-Linsentuben, ME-Tuben sowie Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodulen, um weitere Möglichkeiten beim Aufbau von optischen Systemen zu schaffen. Die Gewindeadapter für die kinematischen Halterungen der E-Serie sind eine kostengünstige Lösung, die zusätzliche Flexibilität für Optiksysteme bietet.

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock Number A B C D E F
18-282 30 Dia. S-Mount 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-283 56 Dia. C-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-284 56 Dia. T-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-285 30 Dia. SM05 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-286 56 Dia. SM1 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-287 84 Dia. SM2 76.2 Dia. 19.50 8.00 11.00
18-289 56 Dia. 30 50.8 Dia. 18.50 10.0 8.00
18-291 29.9 Dia. 19.1 25.4 Dia. 21.00 15.00 5.50

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.