Produkt in den Warenkorb gelegt

Zweiachsiges Mikrometer mit lin. Skala aus Opalglas, NIST zertifiziert

×
Produkt #59-277 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.130,00
Stk. 1-4
€1.130,00
Stk. 5+
€1.074,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Skaleneinteilung:
Metric: 25μm
English: 1 mil (0.001")

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
25.4 x 76.2
Dicke (mm):
1.50 ±0.100
Toleranz Größe (mm):
±0.100

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass

Additional Info

NIST-Zertifikat:
Yes

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zweiachsiges Design
  • Englische und metrische Skala
  • Variante mit NIST-Zertifikat verfügbar

Unser zweiachsiges Mikrometer mit linearer Skala wurde entwickelt, um eine genaue Kalibrierung gleichzeitig in X- und Y-Richtung vornehmen zu können. Dies ermöglicht Kalibrierungen ohne Rotation und ohne das Seitenverhältnis der Kamera ausgleichen zu müssen. Das Mikrometer verfügt über zwei Skalen - eine metrische mit 25 μm Einheiten und eine englische mit 0,001" Einteilungen. Das Testmuster ist als Chrom auf Glas oder Chrom auf weißem Opalglas verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.