Produkt in den Warenkorb gelegt

Optischer Kleber von Norland, Dosierspritze mit NOA 61 (3 cc)

Mehr Produkte von Norland

3cc Dispensing Barrel for NOA (NOA 60 shown as an example)

×
Produkt #55-155 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,00
Stk. 1-4
€27,00
Stk. 5+
€25,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Größe (oz):
0.1
Produktnummer Norland:
61
Haltbarkeit:
4 months
Typ:
Barrel
Typische Anwendungen:
Preferred adhesive for precision optical bonding. Meets MIL-A-3920. Low shrinkage and resiliency of adhesive minimizes strain
Hinweis:
Contains 2g of adhesive

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (cc):
3.00

Optische Eigenschaften

Brechungsindex (nd):
1.56 @ 589nm
Absorptionsbereich (nm):
320 - 380

Materialeigenschaften

Verklebung Glas:
Excellent
Verklebung Metall:
Excellent
Verklebung Kunststoff:
Fair
Viskosität (cps):
300
Klebertyp:
Glass to Glass/Metal
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm2):
3

Umwelt & Haltbarkeit

Widerstandsfähigkeit:
Tough

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

Die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland sind pneumatische Dosierspritzen, die mit entweder 2 g oder 10 g Kleber vorgefüllt sind. Die Optikkleber von Norland sind gebrauchsfertige Kleber, die in UV-Licht aushärten. Sie können für Glas, Metall und Kunststoff eingesetzt werden. Es sind viele verschiedene Kleber verfügbar, die unterschiedlichste Anwendungsanforderungen erfüllen, wie die MIL-A-3920 für Militäranwendungen, geringe Ausgasung für Raumfahrtanwendungen oder UV-Transmission für UV-Anwendungen. Für die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland werden Dosiereinheiten und Dosierspitzen benötigt. Sie sind ideal für Anwendungen bei denen die Menge an Kleber genau kontrolliert werden muss. Dosiereinheiten und Flaschen mit Kleber von Norland sind ebenfalls verfügbar.  

Technische Informationen

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Dosiereinheit DispensGun (3 cc Zylinder), Typ Spender #55-040 €278,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dosiereinheit HandPlunger (3 cc Zylinder), Typ Spritze #55-044 €36,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
½" Edelstahlspitzen, Typ 20 (50 Stück) #55-069 €36,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
UV-sperrende, spitz zulaufende Spitze, Typ 20 (50 Stück) #55-063 €60,50   Angebotsanfrage