Produkt in den Warenkorb gelegt

Optischer Kleber von Norland, Dosierspritze mit NOA 1348 (10 cc)

Mehr Produkte von Norland

10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA 60 shown as an example)

10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA 60 shown as an example) 10cc Dispensing Barrel for NOA
×
Produkt #12-856 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€112,00
Stk. 1-4
€112,00
Stk. 5+
€106,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Größe (oz):
0.34
Produktnummer Norland:
1348
Haltbarkeit:
4 months
Typ:
Barrel
Typische Anwendungen:
Low refractive index adhesive for bonding glass or plastic.
Hinweis:
Contains 10g of adhesive

Optische Eigenschaften

Brechungsindex (nd):
1.348 @ 589nm
Absorptionsbereich (nm):
315 - 450

Materialeigenschaften

Verklebung Glas:
Good
Verklebung Metall:
Good
Verklebung Kunststoff:
Good
Viskosität (cps):
160
Klebertyp:
Glass to Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm2):
6

Umwelt & Haltbarkeit

Widerstandsfähigkeit:
Soft Not Flexible

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

Die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland sind pneumatische Dosierspritzen, die mit entweder 2 g oder 10 g Kleber vorgefüllt sind. Die Optikkleber von Norland sind gebrauchsfertige Kleber, die in UV-Licht aushärten. Sie können für Glas, Metall und Kunststoff eingesetzt werden. Es sind viele verschiedene Kleber verfügbar, die unterschiedlichste Anwendungsanforderungen erfüllen, wie die MIL-A-3920 für Militäranwendungen, geringe Ausgasung für Raumfahrtanwendungen oder UV-Transmission für UV-Anwendungen. Für die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland werden Dosiereinheiten und Dosierspitzen benötigt. Sie sind ideal für Anwendungen bei denen die Menge an Kleber genau kontrolliert werden muss. Dosiereinheiten und Flaschen mit Kleber von Norland sind ebenfalls verfügbar.  

Technische Informationen

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.