Produkt in den Warenkorb gelegt

Dosiereinheit DispensGun (3 cc Zylinder), Typ Spender

DispenGun (Barrel and Tip Not Included)

×
Produkt #55-040 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€278,00
Stk. 1+
€278,00
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
Empty barrels and dispenser tips are required and sold separately. Pre-loaded Norland adhesive barrels are also available.

Mit Spendern und handlichen Spritzen lassen sich Optikkleber und andere Flüssigkeiten, Epoxidharze oder Pasten exakt aufbringen. Besondere Merkmale des DispensGun DG® sind die robuste Ganzmetallkonstruktion, die mechanische Feineinstellung 10:1 und die vollständige Durchflusskontrolle mit formschlüssiger Absperrung für Anwendungen, bei denen Dichtmittel, Löt- oder Hartlötpasten, Epoxidharze mit Füllungen oder Schmiermittel aufgetragen werden müssen. Die handliche Spritze ist für die Verwendung mit Flüssigkeiten beliebiger Viskosität vorgesehen, beispielsweise für Gele, Lötpasten, Epoxidharze mit Füllmaterial und Fette.

Bitte beachten Sie: Leere Zylinder und Spitzen werden für das Gerät benötigt und separat angeboten. Vorgefüllte Dosierspritzen mit Kleber von Norland sind ebenfalls erhältlich.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.