Produkt in den Warenkorb gelegt

Tubus für DIN-Objektiv auf Okular

#54-869

×
Produkt #54-869 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€171,00
Stk. 1-4
€171,00
Stk. 5+
€151,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gesamtlänge (mm):
158.5
Max. Durchmesser (mm):
30.0

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
0.7965" dia., 36 TPI, 55° Whitworth

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Integration von Mikroskopobjektiven mit C-Mount-Kamera oder DIN-Okular
  • Kompatibel mit DIN-Standardobjektiven
  • Objektiv und Okular nicht inklusive

Über diese DIN-Mikroskope mit einem Tubus können die DIN-Standardobjektive direkt mit DIN-Okularen oder C-Mount-Kameras verwendet werden. Die Tuben haben die passende Länge für den DIN-Standard, jedes DIN-Objektiv kann mit den Tuben verwendet werden. Es sind zwei Modelle der DIN-Mikroskope mit einem Tubus für verschiedene Anwendungen verfügbar. Über #54-869 kann ein DIN-Okular mit einem Objektiv verbunden werden, um ein Mikroskop mit Okular zu erzeugen. Über #54-868 kann ein DIN-Objektiv an eine C-Mount-Kamera angeschlossen werden, die Vergrößerung entspricht der Objektivvergrößerung. Das Bildfeld des Systems kann errechnet werden, indem die Sensorgröße durch die Objektivvergrößerung dividiert wird. Mit einem 4X-Objektiv erhalten Sie z. B. bei einem ½" Sensor ein Bildfeld von 1,6 mm. Objektive und Okulare sind bei den Tuben nicht inklusive.

Eine optionale Halterung erlaubt die Befestigung über eine ¼-20-Schraube. Für die Befestigung an Stativen wird die Ringhalterung (#52-930) und die Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung (#54-794) empfohlen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
4X DIN Standardqualität Objektiv plan #67-706 €128,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4X DIN Standardqualität Objektiv achromatisch #43-902 €91,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10X DIN Standardqualität Objektiv plan #43-907 €159,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10X DIN Standardqualität Objektiv achromatisch #43-903 €106,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
40X DIN Standardqualität Objektiv achromatisch #43-904 €138,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
100X DIN Standardqualität Objektiv plan #43-909 €344,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
100X DIN Standardqualität Objektiv achromatisch #43-905 €175,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Zahnstange zur groben/feinen Fokussierung, ¼-20-Gewindeschraube #54-794 €525,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Ringhalterung, 30 mm, ¼-20 Gewindebohrung #52-930 €99,50 Stk. 5+ €88,10   Angebotsanfrage