Produkt in den Warenkorb gelegt

Diffus reflektierendes Testphantom, Gehirngewebe, 50 x 50 x 10 mm

×
Produkt #71-278 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€900,00
Stk. 1+
€900,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Brain
Größe (mm):
50 x 50 x 10
Reduzierter Streukoeffizient, µₛ':
12
Absorptionskoeffizient, µₐ:
0.2

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Imitieren Muskel-, Gehirn- oder Fettgewebe
  • Verfügbar in den Größen 25 x 25 mm und 50 x 50 mm
  • Ideal für verschiedenste Life-Science-Anwendungen

Die diffus reflektierenden Testphantome sind feste Proben, die die optischen Eigenschaften von biologischem Gewebe für Tests, Kalibrierungen und Charakterisierungen von biophotonischen Geräten imitieren. Bei den gleichmäßigen Phantomen sind die optischen Eigenschaften bei 780 nm spezifiziert. Sie simulieren die optischen und mechanischen Charakteristika von biologischen Proben wie Muskel-, Gehirn- oder Fettgewebe. Die Phantome werden in zwei Größen angeboten, um in verschiedenste Aufbauten zu passen: 25 x 25 mm oder 50 x 50 mm. Die diffus reflektierenden Testphantome sind ideal für Spatial Frequency Domain Imaging, diffuse Reflexionsspektroskopie, diffuse Raman-Spektroskopie und biophotonische/biomedizinische Bildgebung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.