Produkt in den Warenkorb gelegt

diamantbeschichtete Glasbohrer

×
Produkt #39-953 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Stk. 1+
€70,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
1.0mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (Zoll):
All drills: 3/32"

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Schaft mit 3/32" Durchmesser

Unsere Bohrer (1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2 mm) mit 3/32" Schaftdurchmesser und galvanisch gebundenen Diamantpartikeln sind sehr gut für Bohrungen in Glas und Keramik geeignet. Sie können mit Standardgriffen und ein bisschen Wasser als Gleitmittel verwendet werden. Hergestellt in Deutschland.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.