Produkt in den Warenkorb gelegt

Tiefenschärfetester DOF 5-15

DOF 5-15 Depth of Field Target

×
Produkt #54-440 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€880,00
Stk. 1-4
€880,00
Stk. 5+
€836,70
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
57.00
Größe (mm):
57 H x 34 W x 57 D
Aufbau:
Aluminum
Maximale Tiefe (mm):
50.00

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black on White-Backed Film
Auflösung:
5 and 15 lp/mm Scale (both Horizontal and Vertical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Testen Sie die Tiefenschärfe Ihres bildgebenden Systems
  • Effektive Messung macht Berechnung überflüssig

Der Tiefenschärfetester DOF 5-15 wurde entwickelt, um eine optische Größe zu standardisieren, die meist theoretisch bestimmt wird. Das Design optischer Systeme erfordert genaue Spezifikationen für die Tiefenschärfe. Mit diesem Testbild können ungenaue und verwirrende Tiefenschärfeberechnungen vermieden werden. Mit dem Tiefenschärfetester kann sehr genau die Objektverschiebung bestimmt werden, ab der ein unakzeptables Bild entsteht. Die Definition eines unakzeptablen Bildes hängt vom Betrachter und der Anwendung ab. Der Tiefenschärfetester DOF 5-15 besteht aus zwei Skalen. Jede Skala besteht (bei Betrachtung unter 45°) aus horizontalen und vertikalen Linien mit einer Frequenz von 5 und 15 Linienpaaren pro Millimeter. Anleitung inklusive.

Technische Informationen

Click the image below for an enlarged downloadable file.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.