Produkt in den Warenkorb gelegt

LS14 LaserShield Standardbrille

×
Produkt #12-726 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€225,00
Stk. 1+
€225,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Zertifiziertung EN 207/208:
D LB7 + R LB4 @ 180-315nm, D LB5 + IRM LB6 @ 315-534nm, DIRM LB5 @ 850-925nm, D LB5 + IRM LB6 @ 925-980nm, D LB6 + IRM LB7 @ 980-1,064nm, DIRM LB5 S @ 1,064-1,085nm
Filtermaterial:
Polymer
Filter:
LS14
Art:
Fit Over Rx Glasses

Optische Eigenschaften

Farbe:
Amber
Optische Dichte OD:
>7 @ 190 - 534nm
>5 @ 850 - 925nm
>6 @ 925 - 1070nm
>7 @ 960 - 1064nm
Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
35

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • CE-zertifizierter Laserstrahlschutz 
  • Versionen für ultraviolette, sichtbare und infrarote Laser
  • Erhältlich als Korb-, Standard- oder Komfortbrille

Die Laserschutzbrillen und Korbbrillen zeichnen sich durch eine hohe optische Dichte im angegebenen Wellenlängenbereich aus, um vor Laserstrahlung zu schützen. Die haltbaren Gläser sind aus absorbierenden Farbstoffen für den Laserschutz gegossen, sodass versehentliche Kratzer keinen Einfluss auf ihre Leistung haben. Es sind Versionen für den Schutz vor ultravioletten, sichtbaren und infraroten Lasern verfügbar. Alle Laserschutzbrillen sind CE-zertifiziert und werden mit einem Hartschalenetui, einer Umhängeschnur und einem Mikrofasertuch geliefert.

Die Laserschutzbrillen sind in vier Typen verfügbar:

Korbbrille: Passen über reguläre Brillen und haben Lüftungslöcher, um ein Beschlagen zu vermeiden.

Standardbrille: Passen über reguläre Brillen und haben seitliche Fenster, um ein großes Blickfeld zu bieten.

Komfortbrille, verstellbare Bügellänge: Haben ein gebogenes Design mit verstellbarer Bügellänge und verstellbarem Winkel.

Komfortbrille, verstellbarer Steg: Haben ein gebogenes Design mit verstellbarem Steg und komfortablen Bügeln.

Warnung: Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.