Produkt in den Warenkorb gelegt

Reinigungsset für Optiken für CO2-Laser

CO<sub>2</sub> Optics Cleaning Kit (#14-593)

CO2 Optics Cleaning Kit (#14-593)

×
Produkt #14-593 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€260,00
Stk. 1+
€260,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
Plastic Carrying Case
Instruction Sheet
250mL Bottle of 0.1 Micron Polish
250mL bottle of Deionized Water
SDS Sheet
Air Bulb
Bag of Cotton Balls (100 count)
Cotton Swabs (170 count)
Bag of Lens Tissue
Finger Cots (20 count)
4oz. Acetone and Propanol Dispensers (Acetone and Propanol not included)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zubehör für die Reinigung und Handhabung von ZnSe-Optiken
  • Inkl. Aufbewahrungskiste und Reinigungsanleitung für IR-Optiken
  • Nachfüllset und zusätzlicher Linsenreiniger erhältlich

Reinigungssets für Optiken für CO2-Laser enthalten Zubehör für die Reinigung und Handhabung von Optiken aus Zinkselenid (ZnSe), wie z. B. Fingerschutz, Wattestäbchen, Linsenreiniger und mehr. Bei der Reinigung und Handhabung von ZnSe-Optiken sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da ZnSe nicht kratzfest und giftig ist. Reinigungssets für Optiken für CO2-Laser enthalten Reinigungs- und Handhabungshinweise, die die Lebensdauer von ZnSe-Optiken verlängern können. Ein Nachfüllset und zusätzlicher Linsenreiniger sind separat verfügbar, damit die verbrauchten Artikel wieder aufgefüllt werden können.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Reinigungsset für Optiken für CO2-Laser; Nachfüllset #14-594 €129,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Flasche mit Linsenreiniger, 250 ml #14-595 €70,00   Angebotsanfrage