Produkt in den Warenkorb gelegt

Corning® Varioptic® AF Explorer Entwicklungskit mit Sensor Sony IMX335

×
Produkt #22-097 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€995,00
Stk. 1+
€995,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Inhalt des Sets:
1 x AF Explorer Camera Board
1 x Sony IMX335 Sensor
1 x TOF Sensor
1 x USB Type-C Cable
1 x Mounting Pedestals
White LEDs
AF Lab Camera Software

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
110 x 70 x 5 (excludes sensor and lens mount)
Gewicht (g):
504

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
1.65W - 2.60W (LED Off/On, 5MP 30fps)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
USB 3.1 Gen 1, Type-C

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount or S-Mount
Gewinde:
¼-20 Tripod Adapter, Built-in Pedestals

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0°C to +65°C
Lagerungstemperatur (°C):
-20°C to +85°C

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für die Evaluierung und Erforschung der Flüssiglinsentechnologie
  • Einfach zu bedienen mit AF-Lab-Software über USB
  • Plug&Play mit TECHSPEC® Objektiven der Cx-Serie und M12-Objektiven

Die Corning® Varioptic® AF Explorer Autofokus-Platinenkamera für Flüssiglinsen bietet eine einfache Möglichkeit den Einsatz von Flüssiglinsen und ihre Vorteile in Bildverarbeitungsanwendungen zu testen. Die Plug&Play-Kompatibilität mit unseren TECHSPEC® Objektiven der Cx-Serie und M12-Objektiven vereinfacht den Einsatz. Über die AF-Explorer-Software können grundlegende Sensoreinstellungen, der Autofokusmodus, die Autofokusalgorithmen und mehr eingestellt werden. Die Corning® Varioptic® AF Explorer Autofokus-Platinenkamera für Flüssiglinsen ist ideal für Anwender geeignet, die die Flüssiglinsentechnologie das erste Mal in ihre Bildverarbeitungsanwendung oder Life-Science-Anwendung integrieren möchte, kann aber auch als Einzellösung in der Produktion eingesetzt werden. Bei jedem AF Explorer sind das Hauptelektronikboard, ein Bildverarbeitungssensor, ein Time-of-Flight-Sensor (TOF), Software und Bedienungsanleitung inklusive.

Bitte beachten Sie: Für den AF Explorer sind zusätzliche Sensorboards verfügbar, wie z. B. Samsung M3085 (8 MP 1/3,2”), Sony IMX307 (2 MP 1/2,8”) und Sony IMX219 (8 MP ¼”). Alle diese Sensoren sind für den Einsatz mit den TECHSPEC® Objektiven mit Flüssiglinse optimiert. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Technische Informationen

The AF Lab software allows for users to acquire images, record video, and easily use auto-focus features such as switched focus between different regions of interest.
The AF Lab software allows for users to acquire images, record video, and easily use auto-focus features such as switched focus between different regions of interest.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
FPC-Verlängerungskabel, 6 Pins, 20 cm #73-272 Neu €40,00   Angebotsanfrage