Produkt in den Warenkorb gelegt

Corning® Varioptic® Entwickler-Kit fokussierbare Flüssiglinse A-PE-Serie, 2,5 mm freie Apertur

Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lenses

Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lenses Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lenses USB-M Universal Driver Board
×
Produkt #23-230 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€980,00
Stk. 1+
€980,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Development Kit
Inhalt des Sets:
Corning® Varioptic® A-PE-25HX-33 Lens
USB-M Universal (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility)
USB-B to USB-A Cable
Focuslab Software
Control Software Documentation Package
Modellnummer:
A-PE-25HO-33
Typische Anwendungen:
Compact optical systems such as barcode readers, industrial cameras, & medical imaging and biometrics systems

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
8.80 (packaged lens)
Freie Apertur CA (mm):
2.5
Dicke (mm):
2.80 (packaged lens)

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
VIS
Fokusbereich:
-5 to +13 diopter
Transmission (%):
97 @ 587nm
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
30nm

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-30 to +85
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Flüssiglinsen mit speziellem, kalibriertem Treiberboard
  • Temperaturkompensation und Antwortzeitoptimierung
  • Sweep-Modus für kontinuierliche Bildaufnahme während Bewegung der Linse
  • Flüssiglinsen der A-P-Serie sind ebenfalls verfügbar

Die Corning® Varioptic® fokussierbaren Flüssiglinsen der A-PE- & V-PE-Serie kombinieren variable Flüssiglinsen mit einem speziellen, kalibrierten Treiberboard für eine verbesserte Leistung, einen besseren Temperaturausgleich und eine optimierte Antwortzeit. Das Treiberboard ermöglicht Funktionen wie Temperaturkompensation, eine Antwortzeitoptimierung für optische Brechkraftänderungen und einen Sweep-Modus, der scharfe Bilder sicherstellt, auch wenn die Flüssiglinse noch in Bewegung ist. Die V-PE-Serie erweitert diese Technologie mit einem 8-Elektroden-Design, das eine unabhängige Steuerung von Sphären mit ±24 Dioptrien, von Zylindern mit ±5 Dioptrien und von Achsen zur Astigmatismuskorrektur ohne bewegliche Teile ermöglicht und so einen leisen und zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Die Corning® Varioptic® fokussierbaren Flüssiglinsen der A-PE- & V-PE-Serie können ideal in Barcode-Lesern, der Inspektion in der Industrie, der medizinischen Bildgebung und in Biometrie-Anwendungen eingesetzt werden und sind über Plug&Play voll kompatibel mit den AF Explorer-Kameras. Die Entwickler-Kits beinhalten Linse, Treiberelektronik, Kabel, Software und ein Treiberboard für einen einfachen Einsatz und eine einfache Integration in OEM-Systeme.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.