Produkt in den Warenkorb gelegt

Controller-Kit für die Diamond C-Serie

Mehr Produkte von Coherent®
#37-079: Coherent® Diamond Series CO2 Laser Controller Kit 1081382

#37-079: Coherent® Diamond Series CO2 Laser Controller Kit 1081382

×
Produkt #37-079 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.150,00
Stk. 1+
€4.150,00
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
  • Verbesserung der Prozesse durch hervorragende Strahlqualität und Leistungsstabilität
  • Voll versiegeltes, integriertes Paket mit eingebautem HF-Netzteil
  • Breiter Leistungsbereich mit CW oder Pulsbreitenmodulationsregelung

Coherent CO2-Laser der Diamond C-Serie funktionieren zuverlässig mehr als 50.000 Betriebsstunden und besitzen eine hervorragende Strahlqualität und -stabilität. Diese Laser eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Kennzeichnung und Gravur bis zur Materialverarbeitung. Coherent CO2-Laser der Diamond C-Serie sind eine kompakte Option mit integriertem HF-Netzteil. Die maximalen Ausgangsleistungen liegen zwischen 20 und 40 Watt und können durch Impulsbreitenmodulation (PWM) geregelt werden.

Hinweis: Netzteil (#17-206) und Controller (#37-079) sind für den Betrieb erforderlich.

Zubehör

Titel   Eingangsspannung (V)  VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Controller-Kit für die Diamond C-Serie - #37-079 €4.150,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
48 V DC Stromversorgung mit einem Ausgang 90 - 264 AC #17-206 €464,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Laser der Diamond C-Serie - #37-081 €275,00   Angebotsanfrage