Produkt in den Warenkorb gelegt

Testbild mit konzentrischen Quadraten / Opalglas

#58-773

×
Produkt #58-773 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€765,00
Stk. 1-4
€765,00
Stk. 5+
€726,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mustergröße (mm):
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
Größe (mm):
76.2 x 76.2
Dicke (mm):
3.17
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.002

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Vacuum Deposited Chromium Oxide (specular reflectivity <5% @ 550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Oberflächenqualität:
40-20
Oberflächenebenheit (P-V):
0.1mm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Zur Kalibrierung von Auswertungssoftware
  • N.I.S.T. Zertifikat inklusive
  • 1 - 50 mm Quadrate

Diese Testbilder bieten ein genaues Hilfsmittel für die Kalibrierung von Auswertungsprogrammen in der Bildverarbeitung. Die unterschiedlichen Größen der Quadrate decken verschiedene Bildfelder ab. Jedem Testbild ist ein nachverfolgbares N.I.S.T. Zertifikat nach MIL-STD-45662A beigelegt.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.