Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Set Arbeitsabstand 110 mm, CompactTL

SilverTL™ Telecentric Lenses

SilverTL™ Telecentric Lenses VariMagTL® Telecentric Lenses TECHSPEC® CompactTL® Telecentric Lenses
×
Produkt #29-142 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.030,00
Stk. 1+
€3.030,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
3X, 110mm Compact: 63-738
2X, 110mm Compact: 63-732
1X, 110mm Compact: 63-731
0.75X, 110mm Compact: 63-730
0.5X, 110mm Compact: 63-729

Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (mm):
110
Blende (f/#):
3X, 110mm Compact: f/35
2X, 110mm Compact: f/33
1X, 110mm Compact: f/20.9
0.75X, 110mm Compact: f/13.3
0.5X, 110mm Compact: f/9.1

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einfache Bestellung unserer beliebtesten telezentrischen Objektive als Set
  • Sets mit verschiedenen Vergrößerungen und Arbeitsabständen verfügbar
  • TECHSPEC SilverTL, VariMagTL und CompactTL

Die TECHSPEC® Objektivsets mit telezentrischen Objektiven sind aus Objektiven unserer TECHSPEC SilverTL-, VariMagTL-, und CompactTL-Serien zusammengestellt und können einfach und bequem zu einem reduzierten Preis bestellt werden. Die Sets bieten verschiedene Lösungen für Anwendungen, bei denen telezentrische Objektive eingesetzt werden, wie z. B. die industrielle Bildverarbeitung, Messtechnik, Automobil- und Elektronikinspektion und Kalibrierung. Die TECHSPEC® Objektivsets mit telezentrischen Objektiven sind mit verschiedenen Objektivzusammenstellungen bezüglich Vergrößerung und Arbeitsabstand verfügbar. Die TECHSPEC SilverTL-, VariMagTL-, und CompactTL-Serien in den Sets haben C-Mount-Gewinde sowie eine feststellbare Blenden- und Fokuseinstellung, um ein versehentliches Verstellen zu verhindern.

  • SilverTL: Telezentrische Objektive der Serie SilverTL, ideal für Messtechnik und Kalibrierung
  • VariMagTL: Telezentrische Objektive mit variabler Vergrößerung, die mit Feststellschraube arretiert werden kann
  • CompactTL: Kompakte telezentrische Objektive mit C-Mount für industrielle Bildverarbeitung, Fertigung und Montage

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.