Produkt in den Warenkorb gelegt

Kompakte motorisierte Drehbühne, 70 mm, metrisch

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

×
Produkt #23-929 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€910,00
Stk. 1+
€910,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Hinweis:
Controller Required: #23-931
Motor:
Stepper Motor

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Rotary
Führungssystem:
Ball Bearing
Verstellweg (°):
360
Genauigkeit (°):
0.03
Spiel (°):
0.2
Aufbau:
Aluminum, 3D Printed Plastic
Höhe (mm):
44.7
Belastbarkeit (kg):
0.5
Wiederholbarkeit (°):
0.03
Geschwindigkeit (°/Sek.):
240
Gewicht (kg):
0.25
Bühnendurchmesser, oben (mm):
70
Parallelität (°):
0.0083
Min. Bewegung (°):
0.02

Optische Eigenschaften

Auflösung (μm):
0.02°

Elektronische Spezifikationen

Maximaler Betriebsstrom (mA):
500

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Gear Transmission
Computerschnittstelle:
USB-C

Gewinde & Montage

Gewinde:
(4) M6 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
10-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kleine Standfläche und günstiger Preis
  • Leichtes Gehäuse mit stabiler Bühnenfläche
  • Kompatibel mit TECHSPEC® Bühnen
  • Verwenden Sie Stromversorgung #21-075 und Controller #23-931

Die kompakten motorisierten Drehbühnen sind eine kostengünstige Lösung für die motorisierte Drehung in einem optischen System. Die Bühnen haben eine Oberseite aus eloxiertem Aluminium. Über die Bohrungen auf der Bühne können die erforderlichen Komponenten präzise befestigt werden. Die kompakte Standfläche sorgt für hohe Platzeffizienz und ermöglicht auch die Motorisierung von Systemen mit sehr eingeschränktem Platzangebot. Die kompakten motorisierten Drehbühnen haben das gleiche Lochmuster wie unsere TECHSPEC® Bühnen, sodass sie ideal in Laboraufbauten bei der Realisierung von motorisierten Systemen eingesetzt werden können. Es wird ein Controller (#23-931) benötigt, der einfach über das mitgelieferte Kabel (USB-C auf USB-A, 1 m) verbunden werden kann.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Controller für kompakte motorisierte Bühnen #23-931 €1.050,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Stromversorgung, austauschbare Stecker, 12 V #21-075 €55,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.