Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® Thermosäulen-Leistungs-Messköpfe 1098498 | 100 mW - 30 W, UV-beschichtet, DB25

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #12-406 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.550,00
Stk. 1+
€1.550,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
PM30X
Coherent Part Number: 1098498
Typ:
Meterless
Kalibrierungenauigkeit (%):
±1
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
0.5 - 50
Kühlmethode:
Air
Max. Leistungsdichte (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
19

Optische Eigenschaften

Auflösung:
10mW
Kalibrierwellenlänge (nm):
514
Wellenlängenbereich (nm):
150 - 1000
Wellenlängenbereich (μm):
0.15 - 1

Sensor

Sensor:
Thermopile

Elektronische Spezifikationen

Max. intermittierende Leistung, <5min (W):
50 (air-cooled)
Zerstörschwelle (kW/cm2):
6
Leistungsbereich:
100mW - 30W

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
2.0
Computerschnittstelle:
DB25

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sehr hohe Zerstörschwelle
  • Großer Dynamikbereich
  • Zertifiziert nach ISO 17025

Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren sind die ideale Lösung zur Messung der Laserleistung von Lasern im Dauerstrichbetrieb sowie der Laserpulsenergie bei gepulsten Lasern. Thermosäulensensoren nutzen die Absorption und wandeln die einfallende Laserstrahlung in Wärme um, die dann an einen Kühlkörper abgeführt wird. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Absorber und dem Kühlkörper erzeugt durch ein Thermoelement ein elektrisches Signal. Im Gegensatz zu Halbleitersensoren können Thermosäulensensoren hohe Leistungen messen und besitzen eine geringe Wellenlängenabhängigkeit.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.