Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® FieldMate Laserleistungsmessgerät 1098297

Mehr Produkte von Coherent®

#59-978 (sensor sold separately)

×
Produkt #59-978 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.070,00
Stk. 1+
€1.070,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
1098297
Typ:
Power Only
Displaygenauigkeit (%):
±1
Kalibrierungenauigkeit (%):
±1.0

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
193.00
Breite (mm):
117.00
Gewicht (kg):
0.8
Tiefe (mm):
46

Optische Eigenschaften

Auflösung:
0.1% of Full Scale (10s Scale)

Elektronische Spezifikationen

Analoger Ausgang:
0 to 2 V
Leistungsregelgeschwindigkeit (Hz):
20

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
100-240 V AC, 50/60 Hz OR 2 9V alkaline batteries

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +70

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Coherent® Laserleistungs- und Laserenergie-Messgeräte dienen zur exakten Messung und Abstimmung der Leistung oder Energie von CW- und gepulsten Lasern. Das Messgerät FieldMate besitzt eine analoge Anzeige und ein LCD-Display, ist mit Thermosäulen-Sensoren oder optischen Sensoren kompatibel und stellt eine wirtschaftliche Lösung zur Messung der Laserleistung dar, wenn keine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das FieldMaxII verwendet ein großes, beleuchtetes LCD-Display und besitzt eine USB-Schnittstelle für die Verbindung zum Computer. Das FieldMaxII-TO ist mit Thermosäulen-Sensoren und optischen Sensoren kompatibel, das FieldMaxII-TOP mit Thermosäulen-Sensoren, optischen und pyroelektrischen Sensoren. Das LabMax-Touch und das LabMax-Touch-Pro sind Komplettlösungen zur Messung von Laserleistung oder Laserenergie. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das LabMax-Touch-Pro bietet zusätzliche Pulsanalysefunktionen und ermöglicht Abtastraten bis 1 MHz.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.