Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® EnergyMax 1110573 | 1000 µJ-2000 mJ, DB25

Mehr Produkte von Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
Produkt #12-388 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.980,00
Stk. 1+
€1.980,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
J-50MB-HE
Coherent Part Number: 1110573
Linearität (%):
±3
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Äquivalente Rauschenergie (μJ):
<33
Kompatible Messgeräte:
Maximale eingehende Energiedichte:
500mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Energiebereich:
1mJ - 2J
Preferred Meter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
50

Optische Eigenschaften

Kalibrierwellenlänge (nm):
1064
Max. Pulsbreite (μs):
57
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 12000

Sensor

Sensor:
Pyroelectric

Elektronische Spezifikationen

Max. Wiederholfrequenz (pps):
300
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
10

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
DB25
Kabellänge (m):
2.5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ISO 17025 zertifiziert
  • Integrierte spektrale Kompensation
  • Automatische Temperaturkompensation

Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren eignen sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Lasermessanwendungen. Diese Energiesensoren, lieferbar für Messgeräte oder als USB-Version ohne Messgerät, minimieren die Spiegelreflexion durch ihre diffuse Beschichtung und besitzen große aktive Flächen. Das Modell J-50MB-YAG kombiniert die MaxBlack-Beschichtung mit einem Diffusor für Hochenergielaser bis 3 J. Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren nutzen integrierte Sensoren zur automatischen Temperaturkompensation und verbessern so die Messgenauigkeit.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.