Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® EnergyMax 1110572 | 500 µJ-1000 mJ, DB25

Mehr Produkte von Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
Produkt #12-391 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.245,00
Stk. 1+
€2.245,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
J-50MUV-248 w/ Diffuser
Coherent Part Number: 1110572
Linearität (%):
±3
Kalibrierungenauigkeit (%):
±3
Äquivalente Rauschenergie (μJ):
<16
Kompatible Messgeräte:
Maximale eingehende Energiedichte:
520mJ/cm2 (10ns, 248nm)
Energiebereich:
500µJ - 1J
Preferred Meter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
50

Optische Eigenschaften

Kalibrierwellenlänge (nm):
248
Max. Pulsbreite (μs):
86
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 266

Sensor

Sensor:
Pyroelectric

Elektronische Spezifikationen

Max. Wiederholfrequenz (pps):
200
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
15

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
DB25
Kabellänge (m):
2.5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ISO 17025 zertifiziert
  • Integrierte spektrale Kompensation
  • Automatische Temperaturkompensation

Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren eignen sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Lasermessanwendungen. Diese Energiesensoren, lieferbar für Messgeräte oder als USB-Version ohne Messgerät, minimieren die Spiegelreflexion durch ihre diffuse Beschichtung und besitzen große aktive Flächen. Das Modell J-50MB-YAG kombiniert die MaxBlack-Beschichtung mit einem Diffusor für Hochenergielaser bis 3 J. Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren nutzen integrierte Sensoren zur automatischen Temperaturkompensation und verbessern so die Messgenauigkeit.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.