Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® OBIS™ LX SF 2278596 Einzelfrequenz-Laser, fasergekoppelt, 405 nm, 20 mW

Mehr Produkte von Coherent®
Coherent® OBIS™ Fiber-Pigtailed, Single Frequency Laser

Coherent® OBIS™ Fiber-Pigtailed, Single Frequency Laser

×
Produkt #26-481 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.400,00
Stk. 1+
€8.400,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aufwärmzeit (Minuten):
<5
Fasertyp:
3mm Mono-Coil, FC/APC 8° angled
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Modellnummer:
2278596

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C):
<5
Kerndurchmesser (μm):
3.5
Punktstabilität (μrad):
<30

Optische Eigenschaften

Polarisation:
100:1 (minimum)
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
405.00
Modenqualität M2:
≤1.1
Spektrale Linienbreite (MHz):
160
Farbe:
Violet
Spektrale Linienbreite (pm):
0.4
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.05

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
20
Leistungsstabilität (%):
<1
Rauschen RMS:
≤0.05
Rauschen, Spitze zu Spitze:
<0.5%

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Auskopplung:
Fiber Pigtailed

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kollimierter Ausgangsstrahl mit einer Frequenz, TEM00
  • Große Kohärenzlänge >1 Meter
  • Sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Kompatibel mit OBIS LX/LS Stromversorgung, Software und Zubehör

Die OBIS™ LX Einzelfrequenz-Lasersysteme von Coherent® beinhalten SureLock™ Laserdioden, die über volumenholografische Gitter (VHG) von Coherent® stabilisiert werden, um eine konstante Leistung bei einer einzelnen Frequenz mit der gleichen Gehäusegröße wie bei allen anderen OBIS LX/LS Geräten zu bieten. Die Lasersysteme sind mit 405, 633 und 660 nm verfügbar und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen ein sehr geringes RMS-Signal-Rausch-Verhältnis von kleiner 0,05% benötigt wird. Jeder Laser wird mit dem volumenholografischen Gitter PowerLocker® stabilisiert, sodass Laser mit einer stabilen Zentralwellenlänge, geringer Temperaturabhängigkeit und einer konstanten optischen Leistung entstehen, die eine sehr gute Alternative zu stabilisierten HeNe-Lasern sind. Die OBIS™ LX Einzelfrequenz-Lasersysteme von Coherent® sind ideal für Anwendungen wie Konfokalmikroskopie, DNA-Sequenzierung, Durchflusszytometrie und Interferometrie und kompatibel mit allen OBIS LX/LS Stromversorgungen, Zubehörteilen und der Software.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
OBIS 3-m-Kabel Laser zum externen Steuergerät #11-504 €225,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Coherent® OBIS™ LX/LS Laser-Box mit Stromversorgung 1228877 #33-351 €2.995,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Cage OBIS™ Kombi-Kit #37-330 €1.470,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Coherent® OBIS™ 1214874 | Gleichspannungsnetzteil und Netzkabel (nicht CDRH-konform) #87-472 €84,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kühlkörper für OBIS™ Laser #34-249 €218,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Coherent® OBIS™ 1214875 | Steuergerät mit Netzteil und Kabel (CDRH-konform) #87-473 €595,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Coherent® OBIS™ 1234466 | Steuergerät mit Netzteil für 6 Laser (CDRH-konform) #87-475 €2.295,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Coherent® OBIS™ 1193289 | Kühlkörper mit eingebautem Lüfter #87-474 €395,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.