Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® hochsensitiver Thermopile-Sensor PS10 1098350 | 1 W max. Leistung

Mehr Produkte von Coherent®

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors

×
Produkt #12-416 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.840,00
Stk. 1+
€1.840,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser aktive Fläche (mm):
10
Linearität (%):
±1
Kalibrierungenauigkeit (%):
1
Kalibrierwellenlänge (nm):
514
Kühlmethode:
Air
Zerstörschwelle (kW/cm2):
0.5
Reaktionszeit (s):
2
Leistungsbereich:
100µW - 1W
Kompatible Messgeräte:
Maximale eingehende Energiedichte:
50mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Maximale Leistung (W):
1
Thermally Stabilized:
Yes
Leistungsauflösung:
10µW

Product Details

Modellnummer:
PS10 Coherent Part Number: 1098350

Optical Properties

Wellenlängenbereich (nm):
300 - 11000
Wellenlängenbereich (μm):
0.3 - 11

Sensor

Sensor:
Thermopile

Hardware & Interface Connectivity

Kabellänge (m):
2
Computerschnittstelle:
DB-25

Additional Info

Hinweis:
Includes a Removable Light Tube to Minimize Background Radiation Effects

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Großer Spektralbereich mit hoher Empfindlichkeit und hoher Auflösung
  • große aktive Flächensensoren bis zu einem Durchmesser von 19 mm
  • Flacher Breitband-Ausgang mit keiner Sättigung über 1mW/cm2

Coherent® Hochsensitive Thermosäulen-Sensoren sind so konzipiert, dass sie eine breite Spektralempfindlichkeit aufweisen, um eine Reihe von Lasern mit unterschiedlichen Wellenlängen zu erfassen. Die große aktive Fläche und die hohe Auflösung dieser Thermosäulen-Sensoren ermöglichen genaue Messungen von Lasern mit geringer Leistung. Eine Vielzahl von Modellen ist verfügbar, um den spezifischen Anforderungen in Bezug auf thermische Stabilität, Hintergrundstrahlung und Luftbewegungen gerecht zu werden. Coherent® Hochsensitive Thermosäulen-Sensoren wurden entwickelt, um die Laserleistung von kleinen Laserdioden, HeNe-Lasern und kleinen Ionenlasern genau zu messen. Einzigartig an diesem Design ist, dass diese Sensoren nicht gesättigt sind, wenn die Laserleistung 1 mW/cm2 übersteigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.