Produkt in den Warenkorb gelegt

Wassergekühlter Thermosäulen-Sensor für hohe Leistungen von Coherent® PM3K+ 1409627 | 3 kW max. Leistung

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #12-407 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.165,00
Stk. 1+
€4.165,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
1409627
Kalibrierungenauigkeit (%):
3
Kühlmethode:
Water
Reaktionszeit (s):
15 5s if Speed-up is on
Kompatible Messgeräte:
Maximale eingehende Energiedichte:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
50

Optische Eigenschaften

Kalibrierwellenlänge (nm):
1070
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 11000
Wellenlängenbereich (μm):
0.25 - 11

Elektronische Spezifikationen

Leistungsauflösung (W):
1
Leistungsbereich:
5W-3kW
Maximale Leistung (W):
3000
Minimale Leistung (W):
5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Computerschnittstelle:
DB-25

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wasserkühlung für Laserleistungen bis zu 5 kW
  • Flacher Spektralverlauf von 0,25 - 11 µm
  • Große 50 mm Öffnung zur Aufnahme verschiedener Strahldurchmesser

Coherent® Wassergekühlte Thermosäulen-Sensoren für hohe Leistungen sind so konzipiert, dass sie Hochleistungslasern bis zu 5 kW standhalten. Der Wasserkühlmechanismus reduziert die von Eingangslasern auf den Sensor übertragene Wärme, um eine Beschädigung des Sensors bei Verwendung mit dem empfohlenen minimalen Wasserdurchfluss zu vermeiden. Dies ermöglicht den Einsatz dieser Sensoren mit CO2- und Nd:YAG-Lasern mit einer Leistung von >100 W, die die Belastbarkeit von Standard-Thermosäulen-Sensoren übersteigen. Coherent® Wassergekühlte Thermosäulen-Sensoren für hohe Leistungen decken ein breites Wellenlängenspektrum von 190 - 11.000 nm ab, sodass sie in den meisten Laseranwendungen eingesetzt werden können. Eine Leistungsauflösung von 1 W ermöglicht es diesen Sensoren, eine hervorragende Messgenauigkeit von Hochleistungslasern zu erreichen. Die Angaben zur Montage und zum Wasserdurchfluss finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.