Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® PowerMax USB PS19 Messsystem 1174261 | 1W max. Leistung

Mehr Produkte von Coherent®

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors

×
Produkt #12-412 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.405,00
Stk. 1+
€2.405,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
PS19
Coherent Part Number: 1174261
Typ:
Meterless
Linearität (%):
±1
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
0.001 - 1
Genauigkeit des Langpuls-Joule-Modus (%):
±3
Kühlmethode:
Air
Reaktionszeit (s):
2
Maximale eingehende Energiedichte:
50mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
19

Optische Eigenschaften

Kalibrierwellenlänge (nm):
514
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 11000
Wellenlängenbereich (μm):
0.3 - 11

Sensor

Sensor:
Thermopile

Elektronische Spezifikationen

Genauigkeit spektrale Kompensation (%):
±1.5
Zerstörschwelle (kW/cm2):
0.5
Leistungsbereich:
100µW - 1W
Maximale Leistung (W):
1
Rauschäquivalente Leistung:
5µW

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
2.5
Computerschnittstelle:
USB

Umwelt & Haltbarkeit

Thermally Stabilized:
Yes

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Großer Spektralbereich mit hoher Empfindlichkeit und hoher Auflösung
  • große aktive Flächensensoren bis zu einem Durchmesser von 19 mm
  • Flacher Breitband-Ausgang mit keiner Sättigung über 1mW/cm2

Coherent® Hochsensitive Thermosäulen-Sensoren sind so konzipiert, dass sie eine breite Spektralempfindlichkeit aufweisen, um eine Reihe von Lasern mit unterschiedlichen Wellenlängen zu erfassen. Die große aktive Fläche und die hohe Auflösung dieser Thermosäulen-Sensoren ermöglichen genaue Messungen von Lasern mit geringer Leistung. Eine Vielzahl von Modellen ist verfügbar, um den spezifischen Anforderungen in Bezug auf thermische Stabilität, Hintergrundstrahlung und Luftbewegungen gerecht zu werden. Coherent® Hochsensitive Thermosäulen-Sensoren wurden entwickelt, um die Laserleistung von kleinen Laserdioden, HeNe-Lasern und kleinen Ionenlasern genau zu messen. Einzigartig an diesem Design ist, dass diese Sensoren nicht gesättigt sind, wenn die Laserleistung 1 mW/cm2 übersteigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.