Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® LabMax-Pro SSIM 1268881

Mehr Produkte von Coherent®

#35-302 Coherent® LabMax-Pro SSIM 1268881

×
Produkt #35-203 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.740,00
Stk. 1+
€1.740,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
1268881
Typ:
Power, Energy, and Beam Position
Kalibrierungenauigkeit (%):
±1.0
Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
105.00
Breite (mm):
105.00
Gewicht (kg):
0.3
Tiefe (mm):
32

Optische Eigenschaften

Auflösung:
0.1% Full Scale at 10Hz,
0.2% Full Scale at 20kHz

Elektronische Spezifikationen

Analoger Ausgang:
0 to 1, 2, or 4 V (Selectable)
Leistungsregelgeschwindigkeit (Hz):
625,000

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
90-260 VAC, 50/60 Hz AC Power Adapter
Computerschnittstelle:
USB & RS232

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Coherent® Laserleistungs- und Laserenergie-Messgeräte dienen zur exakten Messung und Abstimmung der Leistung oder Energie von CW- und gepulsten Lasern. Das Messgerät FieldMate besitzt eine analoge Anzeige und ein LCD-Display, ist mit Thermosäulen-Sensoren oder optischen Sensoren kompatibel und stellt eine wirtschaftliche Lösung zur Messung der Laserleistung dar, wenn keine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das FieldMaxII verwendet ein großes, beleuchtetes LCD-Display und besitzt eine USB-Schnittstelle für die Verbindung zum Computer. Das FieldMaxII-TO ist mit Thermosäulen-Sensoren und optischen Sensoren kompatibel, das FieldMaxII-TOP mit Thermosäulen-Sensoren, optischen und pyroelektrischen Sensoren. Das LabMax-Touch und das LabMax-Touch-Pro sind Komplettlösungen zur Messung von Laserleistung oder Laserenergie. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das LabMax-Touch-Pro bietet zusätzliche Pulsanalysefunktionen und ermöglicht Abtastraten bis 1 MHz.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.