Produkt in den Warenkorb gelegt

Grob/fein, ¼-20 Gewindeschraube, mit Rotation, Zahnstange

#59-322

×
Produkt #59-322 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€630,00
Stk. 1+
€630,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
25.5 coarse, 3.2 fine
Type of Adjustment:
Coarse/Fine Movement
Optical Centerline from Post (mm):
51.00
Mounting Post Hole and Thread:
¾" Diameter Post
¼-20 Tapped Hole

Product Details

Typ:
Rack and Pinion Mount

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
Rack and Pinion Block: 50 H x 30 W x 50 L
Verstellweg (mm):
35 (+23/-12) in Y
Belastbarkeit (kg):
2.00
Art der Bewegung:
Linear (Y), Rotation

Additional Info

Hinweis:
¼-20 Stud

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung vereinfachen die Fokussierung von Bildgebungssystemen. Die Ringhalterungen sind ideal für TECHSPEC VZM™ Zoomobjektive und andere Objektive geeignet. Die Varianten mit ¼-20 Gewindestift können mit fast jeder Kamera genutzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.