Produkt in den Warenkorb gelegt

Grob, ¼-20 Gewindeschraube, Zahnstange

Rack and Pinion Movement

×
Produkt #54-793 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€465,00
Stk. 1+
€465,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Rack and Pinion Mount
Hinweis:
¼-20 Stud
Type of Adjustment:
Coarse Movement

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
Rack and Pinion Block: 50 H x 30 W x 50 L
Verstellweg (mm):
35 (+23/-12) in Y
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
25.5
Belastbarkeit (kg):
2.00
Art der Bewegung:
Linear (Y)
Optical Centerline from Post (mm):
51.00

Gewinde & Montage

Mounting Post Hole and Thread:
¾" Diameter Post
¼-20 Tapped Hole

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung vereinfachen die Fokussierung von Bildgebungssystemen. Die Ringhalterungen sind ideal für TECHSPEC VZM™ Zoomobjektive und andere Objektive geeignet. Die Varianten mit ¼-20 Gewindestift können mit fast jeder Kamera genutzt werden.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.