Produkt in den Warenkorb gelegt

CM3-U3-31S4M-CS 1/1.8" Chameleon®3 Kamera, monochrom

Mehr Produkte von Teledyne FLIR

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera
×
Produkt #36-075 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€575,00
Stk. 1+
€575,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
FLIR
Kamera-Familie:
Chameleon®3
Modellnummer:
CM3-U3-31S4M-CS

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
44 x 35 x 22.1 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
54.9
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
16MB
Sensortyp:
Sony IMX265
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
3.20
Pixel (h x v):
2,048 x 1,536
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
7.07 x 5.3
Bildrate (fps):
55.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
11μs - 32s
Dynamikbereich (dB):
69.19
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
Not Specified

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Orientierung des Anschlusses:
Side Panel
GPIO-Steckertyp:
9-pin JST

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Mount:
CS-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • USB3-Schnittstelle
  • Leichtes Gehäuse
  • Kompakter Aufbau

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3: Einfache Integration mit USB3 

Kompakte USB3-Kameras

Die Kameraserie Chameleon®3 kombiniert beliebte CCD- und CMOS-Sensoren mit der Benutzerfreundlichkeit von USB 3.0, bietet eine kompakte Größe und Sensorauflösungen von 1,3 bis 5,0 MP. Das leichte Metallgehäuse hat eine Größe von 44 x 35 x 19,5 mm und ermöglicht eine hohe Zuverlässigkeit. Die Kameras haben verschiedene Befestigungspunkte und eine USB-3.0-Verbindung mit Fixierung. Der Bildpuffer auf der Kamera erlaubt eine mehrmalige Übertragung, die Kameras haben eine optisch isolierte und fixierbare GPIO-Verbindung.

Eigenschaften 

  • Kompakte Größe
  • Bildverarbeitung auf der Kamera: Farbinterpolation, Gamma & LUT
  • Datenschnittstelle: USB3
  • 16 MByte Bildpuffer
  • LED-Statusanzeige
  • Spinnaker SDK und FlyCapture

Anwendungen 

  • Life-Science-Geräte
  • Fertigungsautomatisierung
  • Biometrie-Anwendungen
  • Ophthalmoskopie
  • 3D-Scan
  • Automatische optische Inspektion

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
5 mm Abstandsring zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount #03-618 €23,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m #86-770 €25,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 5 m #88-058 €38,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
¼-20-Stativadapter für Blackfly S (30 mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 #88-210 €12,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 2 Ports #86-769 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports #89-539 €80,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.