Produkt in den Warenkorb gelegt

Chiron-Serie, Apertur 3 mm

Photo shows part 29674

×
Produkt #29-674 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.470,00
Stk. 1+
€6.470,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Aperturdurchmesser (mm):
3
Single Pass Distortion @ 1064 nm:
<λ/6
Intrinsic Contrast Ratio (ICR) @ 1064 nm:
> 1000:1
Voltage Contrast Ratio (VCR) @ 1064 nm:
> 1000:1
Single Pass Insertion Loss:
< 1.5%
Wiederholrate (kHz):
1000
Kristalltyp:
BBO

Product Details

Typ:
Chiron Series

Optical Properties

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 1650

Hardware & Interface Connectivity

Stromversorgung:

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Leistungsstarke Phasenmodulation bis 1 MHz
  • >98% Transmission vom UV- bis NIR-Spektrum
  • Zerstörschwelle >10 J/cm2
  • Ideal für Q-Switch, Pulsauswahl und Leistungskontrolle bei Lasern

Pockels-Zellen von G&H bieten eine leistungsstarke elektrooptische Phasenmodulation durch den Pockels-Effekt und dienen so als spannungsgesteuerter Verzögerer. Durch die Verwendung von KD*P-Kristallen oder Dreifach-Beta-Bariumborat (BBO) höchster Reinheit (99%) erreichen die Pockels-Zellen >98% Transmission vom UV- bis zum NIR-Spektrum und hohe Zerstörschwellen von >10 J/cm2. Die versiegelten, mit Stickstoff gefüllten, kompakten Pockels-Zellen mit Keramik-Aperturen und hochqualitativen Quarzglasfenstern in UV-Güte stellen über die gesamte lange Lebensdauer eine hohe Transmission und hohe Kontrastverhältnisse sicher. Die Impact-Serie bietet robuste, dielektrische Sol-Gel-Antireflexionsbeschichtungen mit hohen Zerstörschwellen, die auf übliche Laserwellenlängen zwischen 300 und 1100 nm abgestimmt sind. Modernste Steckverbindungen für Hochspannungsanwendungen ermöglichen eine schnelle Verbindung, was Systementwicklung und -aufbau vereinfacht. Die Chiron-Serie minimiert piezoelektrische Kopplungskoeffizienten und die BBO-Kristalle ermöglichen einen Betrieb bei hohen Wiederholraten bis 1 MHz ohne piezoelektrisches Klingeln. Durch den Einsatz der BBO-Doppelkristallkonfiguration erreicht die Chiron-Serie außerdem eine reduzierte Viertelwellen-Steuerspannung, während sie bei 1064 nm ein Spannungskontrastverhältnis von über 1000:1 aufrechterhält. Die Pockels-Zellen sind ideal für verschiedene laserbasierte Anwendungen wie Q-Switche, Pulsauswahl, regenerative Verstärkung und Kontrolle der Laserleistung geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.