Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Chalkogenidglas, IRG27, 25,4 mm Durchmesser, 3 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #72-864 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€275,00
Stk. 1-10
€275,00
Stk. 11+
€220,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
IR Window
Hinweis:
Delivered in vacuum-sealed packaging

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Durchmesser (mm):
25.40 ± 0.1
Dicke (mm):
3.00 ± 0.1
Kanten:
Polished
Elastizitätsmodul (GPa):
16.8

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
2.4841 @ 1μm
2.4129 @ 5μm
2.3842 @ 10μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT IRG27
Oberflächenebenheit (P-V):
<5 λ P-V @ 632.8
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
1000 - 10000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
22.5 x 10–6/K (20 - 100°C)
Dichte (g/cm3):
3.2
Transformationstemperatur (°C):
197

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hergestellt aus IRG-Infrarotmaterialien von SCHOTT
  • Leicht und mit breiten Transmissionsbereichen im SWIR, MWIR und LWIR
  • Ideale Alternative zu Germanium

SCHOTT Fenster aus Chalkogenidglas passen zu verschiedensten IR-Anwendungen und sind eine ideale Alternative zu Germanium. Diese Fenster sind in 5 verschiedenen Glastypen erhältlich, die für eine hervorragende Transmission im NIR-LWIR-Bereich optimiert sind, und zeichnen sich durch ein niedriges dn/dt und eine geringe Dispersion mit hoher Farbkorrektur aus. Aufgrund ihrer geringen Dichte, ihres geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten und ihrer chemischen Beständigkeit eignen sie sich hervorragend für Anwendungen mit geringem SWaP und für raue Umgebungen mit wechselnden Temperaturen. SCHOTT Fenster aus Chalkogenidglas sind mit einem Standarddurchmesser von 25,4 mm und einer Dicke von 3 mm erhältlich. Die Fenster sind ideal für thermische Bildgebung, Spektroskopie und Sensorikanwendungen geeignet.

Bitte beachten Sie: IRG27 ist ein giftiges Material, das über die Haut aufgenommen werden kann. Tragen Sie bei Berührung immer Handschuhe. Alle IRG-Materialien sollten vorsichtig behandelt werden, da sie weich und kratzempfindlich sind. Die Materialien sollten in einer Umgebung mit geringer Feuchtigkeit aufbewahrt werden. Eine dauerhafte Bestrahlung mit UV-Licht sollte vermieden werden, da es zu einer Eintrübung der Optik kommen kann.

  • IRG22 – Hervorragende Transmission im NIR-Bereich. Chemische Formel Ge33As12Se55.
  • IRG24 – Bietet einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten für hitzesensible Anwendungen. Chemische Formel Ge10As40Se50.
  • IRG25 – Hohe Transmission im SWIR, MWIR und LWIR. Chemische Formel Ge28Sb12Se60.
  • IRG26 – Breiter Transmissionsbereich mit minimaler Absorption bei 12,5 µm. Kein Einsatz von Germanium. Chemische Formel As40Se60.
  • IRG27 – Kombination einer hohen Transmission im SWIR/MWIR mit einem geringen Wärmeausdehnungskoeffizient. Kein Einsatz von Germanium. Chemische Formel As2S3.

 

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.