Produkt in den Warenkorb gelegt

unverlierbare Flügelschraube 3/Packung

×
Produkt #03-660 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€22,25
Stk. 1+
€22,25
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
  • Standardmäßiges ¼-20-Aufbauzubehör
  • Scheiben aus Delrin, Kreuzschlitz-, Maden-, Flügelschrauben, Inbusschrauben und mehr
  • #55-192: 1/8" Inbusschlüssel für ¼-20-Inbusschrauben

Das meistgebrauchte ¼-20-Zubehör ist hier erhältlich. Die Scheibe aus Delrin® (0,63" Außendurchmesser x 0,25" Innendurchmesser x 0,05" Dicke) kann zum Schutz optischer Komponenten zusammen mit ¼-20-Schrauben verwendet werden.