Produkt in den Warenkorb gelegt

Oberflächenrauheitsstandards für Metall, kalibriert mit Zertifikat

Surface Roughness Standard

×
Produkt #56-959 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€353,00
Stk. 1+
€353,00
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
  • Nach S.A.E. und Militärspezifikationen
  • Hergestellt gemäß ANSI-B-46.1-1985
  • Satz von 30 Standards

Unser Oberflächenrauheitsstandard beinhaltet 30 elektrogeformte Nickelplatten mit 7/8" x 3/8" Größe für eine schnelle Analyse der Oberflächenrauheit für sechs der üblichsten Bearbeitungsmethoden. Die Kennzeichnungen für jeden der Läpp-, Reib-, Schleif-, Fräs- und Dreh-Standards sind in AA (Mikrozoll) und metrisch entsprechend in Ra (Mikrometer) angegeben. Jede Oberfläche wird von einem Master gefertigt und hat eine Genauigkeit von ±10% des Sollwerts. Der Standard gibt dem Designer oder Benutzer einen Eindruck vom Gefühl, Aussehen und der Textur der bearbeiteten Komponenten und ist ideal für Qualitätssicherungslabore, technische Abteilungen, Zeichnungsräume und Maschinenwerkstätten geeignet. Anleitung und CLA/Ra/AA Korellationsgraph sind inklusive. Der Standard ist in einer praktischen, tragbaren 6" x 3" Schutztasche verpackt. Kalibrierte Einheit beinhaltet NIST-Kalibrierzertifikat.

Technische Informationen

 
Surface Finish Type # Samples Marking Sizes (AA values)
Flat Lapping 3 2, 4, 8μin
Reaming 3 16, 32, 63μin
Grinding 6 2, 4, 8, 16, 32, 63μin
Horizontal Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Vertical Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Turning 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.