Produkt in den Warenkorb gelegt

Kabel mit M12-Stecker, 2 m Länge

Cable with M12 Connector, 2m Length, #64-836

Cable with M12 Connector, 2m Length, #64-836 #64-836
×
Produkt #64-836 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€25,00
Stk. 1+
€25,00
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
  • Netzteile und Halterungen für Laser und Laserdioden
  • Ideal zur Verwendung mit blauen und violetten Laserdiodenmodulen geeignet
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Halterungszubehör und Netzteile für unsere blauen und violetten Laserdiodenmodule, unsere wasserdichten grünen Laser und unsere wasserdichten fokussierbaren Laser.

#63-882: Halterungsklemme mit Wärmesenke wird für die Verwendung mit den oben genannten 20mW und 40mW Laserdiodenmodule sehr empfohlen.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.